20.01.2022 13:44:53
Product Catalogue
  • Product Catalogue
  • eCl@ss 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
7ML5652-.....-....
Product
Image similar
Pointek CLS300 RF Détecteur de niveau capacitif, version haute température. Détecte le niveau dans les liquides, solides, boues et mousses agressifs. Réglable, longueur d'insertion de 1 mm (3.28 inch), sensibilité adaptable, avec masse active pour ignorer les dépôts de produit sur la sonde.
Notes
Product Configuration is incomplete. Please check the configuration.
Prix Tarif Afficher les prix
Customer Price Afficher les prix
Services additionnels
Pour ce produit nous pouvons proposer des services tels que livraison de pièce de rechange, échange ou reparation. Toutefois vous n'avez pas encore d'autorisation pour accéder au module Services Pièces de Rechange, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel Pour plus d'informations ou pour pouvoir commander ces services, merci de contacter votre interlocuteur Siemens Services


Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Download
Product
Numéro d'article 7ML5652-.....-....
Product Description Pointek CLS300 RF Détecteur de niveau capacitif, version haute température. Détecte le niveau dans les liquides, solides, boues et mousses agressifs. Réglable, longueur d'insertion de 1 mm (3.28 inch), sensibilité adaptable, avec masse active pour ignorer les dépôts de produit sur la sonde.
Famille de produit Pointek CLS300 - Standard
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Active Product
Notes
Product Configuration is incomplete. Please check the configuration.
Données Prix
Headquarter Price Group 8L3
Prix Tarif Afficher les prix
Customer Price Afficher les prix
Coefficient Metal None
Delivery information
Export Control Regulations AL : N / ECCN : EAR99
Délai Appro Fsseur (hors transport) 10 Jour(s)
Net Weight (kg) 2.000 Kg
Unité de mesure de l'emballage Not available
Quantity Unit 1 Piece
Packaging Quantity 1
Informations produit supplémentaires
EAN Not available
UPC Not available
Commodity Code 90261029
Rubrique catalogue (PDF) FI01-4
Product Group 4717
Group Code R3P5
Country of origin Germany
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis :: 20.07.2017
Classe de produit C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation Yes
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Classifications
 
Version Classification
eClass 6 27-20-05-03
eClass 7.1 27-20-05-03
eClass 8 27-20-05-03
eClass 9 27-20-05-03
eClass 9.1 27-20-05-03
|
Ce produit doit être configuré avant de pouvoir être commandé