17.01.2022 23:41:09
Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
7ML5728-.....-....
Product
Image similar
SITRANS LPS200 Détecteur de niveau à palette rotative, version avec rallonge coudée : détection de niveau dans les applications agressives. Compact, montage par la base ou incliné, avec protection renforcée de l'axe. Rallonges optionnelles jusqu'à 300 mm (11.81 inch).
Notes
La configuration du produit est insuffisante. Veuillez compléter cette dernière.
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Services additionnels
Pour ce produit nous pouvons proposer des services tels que livraison de pièce de rechange, échange ou reparation. Toutefois vous n'avez pas encore d'autorisation pour accéder au module Services Pièces de Rechange, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel Pour plus d'informations ou pour pouvoir commander ces services, merci de contacter votre interlocuteur Siemens Services


Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Download
Produit
Numéro d'article 7ML5728-.....-....
Description d'article SITRANS LPS200 Détecteur de niveau à palette rotative, version avec rallonge coudée : détection de niveau dans les applications agressives. Compact, montage par la base ou incliné, avec protection renforcée de l'axe. Rallonges optionnelles jusqu'à 300 mm (11.81 inch).
Famille de produit SITRANS LPS200
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Active Product
Notes
La configuration du produit est insuffisante. Veuillez compléter cette dernière.
Données Prix
Groupe de prix 8LO
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient Metal Nullement
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai Appro Fsseur (hors transport) 12 Jour(s)
Poids Net par quantité 1.800 kg
Unité de mesure de l'emballage Indisponible.
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN Indisponible.
UPC Indisponible.
N° d'Export 90318080
Rubrique catalogue (PDF) FI01-4
Groupe de produit 4723
Group Code R3P5
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis :: 20.07.2017
Classe de produit C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Classification
 
Version Classification
eClass 6 27-27-32-03
eClass 7.1 27-27-32-03
eClass 8 27-27-32-03
eClass 9 27-27-32-03
eClass 9.1 27-27-32-03
|
Ce produit doit être configuré avant de pouvoir être commandé