16.01.2022 11:13:27
Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
7ML5741-3BA00-0
Product
Image similar
Le SITRANS RD100 est un afficheur numérique 2 fils abrité dans un boîtier NEMA 4X, pour instruments de process. Emplacement arrière orifice conduit 1/2". Indicateur RD100 alimenté par boucle de courant, orifice 1/2" arrière
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Services additionnels
Pour ce produit nous pouvons proposer des services tels que livraison de pièce de rechange, échange ou reparation. Toutefois vous n'avez pas encore d'autorisation pour accéder au module Services Pièces de Rechange, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel Pour plus d'informations ou pour pouvoir commander ces services, merci de contacter votre interlocuteur Siemens Services


Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Download
Produit
Numéro d'article 7ML5741-3BA00-0
Description d'article Le SITRANS RD100 est un afficheur numérique 2 fils abrité dans un boîtier NEMA 4X, pour instruments de process. Emplacement arrière orifice conduit 1/2". Indicateur RD100 alimenté par boucle de courant, orifice 1/2" arrière
Famille de produit Récapitulatif des références de commande
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Active Product
Données Prix
Groupe de prix 8LO
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient Metal Nullement
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : EAR99I
Délai Appro Fsseur (hors transport) 66 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.340 kg
Unité de mesure de l'emballage Indisponible.
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN Indisponible.
UPC Indisponible.
N° d'Export 85312095
Rubrique catalogue (PDF) FI01-7
Groupe de produit 4723
Group Code R3P5
Pays d'origine États-Unis d'Amérique
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS du: 31.12.2999
Classe de produit A: Produit standard qui peut être nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel)
Directive environnementale DEEE : Non
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Classification
 
Version Classification
eClass 6 27-21-03-01
eClass 7.1 27-21-03-01
eClass 8 27-21-03-01
eClass 9 27-21-03-01
eClass 9.1 27-21-03-01
ETIM 5 EC011541
ETIM 6 EC011541
ETIM 7 EC011541
ETIM 8 EC011541
|