28.01.2022 22:17:34
Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
7NG3136-.....
Product
Image similar
Transmetteur de température SITRANS TF sous boîtier de montage sur site, technique à 2 fils 4 à 20 mA, à séparation galvanique, avec instructions de service sur DVD avec transmetteur intégré SITRANS TH300, compatible communication, conforme HART V5.9
Notes
La configuration du produit est insuffisante. Veuillez compléter cette dernière.
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Services additionnels
Pour ce produit nous pouvons proposer des services tels que livraison de pièce de rechange, échange ou reparation. Toutefois vous n'avez pas encore d'autorisation pour accéder au module Services Pièces de Rechange, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel Pour plus d'informations ou pour pouvoir commander ces services, merci de contacter votre interlocuteur Siemens Services


Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Download
Produit
Numéro d'article 7NG3136-.....
Description d'article Transmetteur de température SITRANS TF sous boîtier de montage sur site, technique à 2 fils 4 à 20 mA, à séparation galvanique, avec instructions de service sur DVD avec transmetteur intégré SITRANS TH300, compatible communication, conforme HART V5.9
Famille de produit SITRANS TF, transmetteurs de terrain/afficheurs de terrain
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Active Product
Notes
La configuration du produit est insuffisante. Veuillez compléter cette dernière.
Données Prix
Groupe de prix 8T1
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient Metal Nullement
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : EAR99
Délai Appro Fsseur (hors transport) 20 Jour(s)
Poids Net par quantité 2.200 kg
Unité de mesure de l'emballage Indisponible.
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN Indisponible.
UPC Indisponible.
N° d'Export 90251900
Rubrique catalogue (PDF) FI01-2
Groupe de produit 4782
Group Code R3P0
Pays d'origine France
Conformité à la directive RoHS Conformité à la directive RoHS en cours
Classe de produit C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Classification
 
Version Classification
eClass 6 27-20-02-06
eClass 7.1 27-20-02-06
eClass 8 27-20-02-06
eClass 9 27-20-02-06
eClass 9.1 27-20-02-06
ETIM 5 EC002919
ETIM 6 EC002919
ETIM 7 EC002919
ETIM 8 EC002919
UNSPSC 15 32-15-17-03
|
Ce produit doit être configuré avant de pouvoir être commandé