25.03.2019 06:26:30
Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
7PG1121-2DD34-0CF1
Product
Image similar
Alpha relay AR212SB Two elements Manual reset flag Manual reset contacts Contact arrangement: 3NO/3NC Six contacts No additional time delay Case size E4 (4U high) Voltage rating: 125 V DC Back EMF suppression diode: fitted
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Services additionnels
Pour ce produit nous pouvons proposer des services tels que livraison de pièce de rechange, échange ou reparation. Toutefois vous n'avez pas encore d'autorisation pour accéder au module Services Pièces de Rechange, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel Pour plus d'informations ou pour pouvoir commander ces services, merci de contacter votre interlocuteur Siemens Services


Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Download
Produit
Numéro d'article 7PG1121-2DD34-0CF1
Description d'article Alpha relay AR212SB Two elements Manual reset flag Manual reset contacts Contact arrangement: 3NO/3NC Six contacts No additional time delay Case size E4 (4U high) Voltage rating: 125 V DC Back EMF suppression diode: fitted
Famille de produit Reyrolle 7PG11 AR - Relais auxiliaires
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Active Product
Données Prix
Groupe de prix ZZZ
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient Metal Nullement
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai Appro Fsseur (hors transport) 45 Jour(s)
Poids Net par quantité 2.9 kg
Dimensions Produit (largeur x Longueur x Hauteur) Indisponible.
Dimension emballage Indisponible.
Unité de mesure de l'emballage Indisponible.
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4025515638070
UPC Indisponible.
N° d'Export 85364900
Rubrique catalogue (PDF) PTD/EA
Groupe de produit 3200
Pays d'origine Inde
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis :: 30.10.2015
Classe de produit A: problem-free, re-useable at short notice
Directive environnementale DEEE : Oui
Classification
 
Version Classification
UNSPSC 15 32-15-17-05
|