25.05.2018 13:08:35
Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
7PG1122-1EC30-0CF0
Product
Image similar
ALPHA RELAY AR221 (6 CONTACT) TWO ELEMENTS HAND RESET REVERSE ACTING FLAG SELF RESET CONTACTS CONTACT ARRANGEMENT: 4NO/2NC SIX CONTACTS NO ADDITIONAL TIME DELAY CASE SIZE E4 (4U HIGH) VOLTAGE RATING: 125V DC BACK EMF SUPPRESSION DIODE: NOT FITTED
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Download
Produit
Numéro d'article 7PG1122-1EC30-0CF0
Description d'article ALPHA RELAY AR221 (6 CONTACT) TWO ELEMENTS HAND RESET REVERSE ACTING FLAG SELF RESET CONTACTS CONTACT ARRANGEMENT: 4NO/2NC SIX CONTACTS NO ADDITIONAL TIME DELAY CASE SIZE E4 (4U HIGH) VOLTAGE RATING: 125V DC BACK EMF SUPPRESSION DIODE: NOT FITTED
Famille de produit Indisponible.
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Active Product
Données Prix
Groupe de prix ZZZ
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient Metal Nullement
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai de livraison standard 15 Jour/Jours
Poids Net par quantité 1 kg
Dimensions Produit (largeur x Longueur x Hauteur) Indisponible.
Dimension emballage Indisponible.
Unité de mesure de l'emballage Indisponible.
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4025515638094
UPC Indisponible.
N° d'Export 85364900
Rubrique catalogue (PDF) PTD/EA
Groupe de produit 3200
Pays d'origine Inde
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis :: 17.09.2014
Classe de produit A: problem-free, re-useable at short notice
Directive environnementale DEEE : N'entre pas dans le champs d'application DEEE
Pour plus d'informations, cliquer ici
Classification
 
Version Classification
UNSPSC 15 32-15-17-05
|