25.01.2022 17:29:41
Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
7PG1753-3BD10-4BE0
Product
Image similar
TRIP CIRCUIT SUPERVISION RELAY XR350 THREE ELEMENT, SELF RESET CONTACTS, SELF RESET FLAG CONTACT ARRANGEMENT: 1NO/3NC FOUR CONTACTS VOLTAGE RATING: 125V DC CASE SIZE E3 (4U HIGH) VOLTAGE RATING (ALARM): 125V DC BACK EMF SUPPRESSION DIODE: NOT FITTED
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Services additionnels
Pour ce produit nous pouvons proposer des services tels que livraison de pièce de rechange, échange ou reparation. Toutefois vous n'avez pas encore d'autorisation pour accéder au module Services Pièces de Rechange, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel Pour plus d'informations ou pour pouvoir commander ces services, merci de contacter votre interlocuteur Siemens Services


Fiche technique produit (PDF) Téléchargement
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Download
Produit
Numéro d'article 7PG1753-3BD10-4BE0
Description d'article TRIP CIRCUIT SUPERVISION RELAY XR350 THREE ELEMENT, SELF RESET CONTACTS, SELF RESET FLAG CONTACT ARRANGEMENT: 1NO/3NC FOUR CONTACTS VOLTAGE RATING: 125V DC CASE SIZE E3 (4U HIGH) VOLTAGE RATING (ALARM): 125V DC BACK EMF SUPPRESSION DIODE: NOT FITTED
Famille de produit Reyrolle 7PG17 XR - Relais auxiliaires
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Active Product
Données Prix
Groupe de prix B13
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient Metal Nullement
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai Appro Fsseur (hors transport) 90 Jour(s)
Poids Net par quantité 3.600 kg
Unité de mesure de l'emballage Indisponible.
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4025515638209
UPC Indisponible.
N° d'Export 85364900
Rubrique catalogue (PDF) PTD/EA
Groupe de produit 1342
Group Code U321
Pays d'origine Grande-Bretagne
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis :: 29.05.2014
Classe de produit B : pour un retour produit, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Classification
 
Version Classification
eClass 6 27-37-16-01
eClass 7.1 27-37-16-01
eClass 8 27-37-16-01
eClass 9 27-37-16-01
eClass 9.1 27-37-16-01
ETIM 5 EC001437
ETIM 6 EC001437
ETIM 7 EC001437
ETIM 8 EC001437
UNSPSC 15 32-15-17-05
|