23.01.2022 05:16:05
Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
7PG1821-2AW80-1CH0
Product
Image similar
relais de déclenchement Reyrolle 7PG18, TR-A2- : charge élevée, contacts EB2 à réinitialisation automatique, coupure de la bobine en service : économie, arrangement des contacts : 0 NO / 20 NF, tension nominale : 240 V CC, diode d'antiparasitage CEM arrière : non montée.
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Fiche technique produit (PDF) Téléchargement
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Download
Produit
Numéro d'article 7PG1821-2AW80-1CH0
Description d'article relais de déclenchement Reyrolle 7PG18, TR-A2- : charge élevée, contacts EB2 à réinitialisation automatique, coupure de la bobine en service : économie, arrangement des contacts : 0 NO / 20 NF, tension nominale : 240 V CC, diode d'antiparasitage CEM arrière : non montée.
Famille de produit Reyrolle 7PG18 TR-A - Relais auxiliaires
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Active Product
Données Prix
Groupe de prix B13
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient Metal Nullement
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai Appro Fsseur (hors transport) 30 Jour(s)
Poids Net par quantité 3.400 kg
Dimension emballage 26.00 x 39.00 x 26.00
Unité de mesure de l'emballage CM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN Indisponible.
UPC Indisponible.
N° d'Export 85364900
Rubrique catalogue (PDF) PTD/EA
Groupe de produit 1342
Group Code U321
Pays d'origine Australien - Zuerst in Melbourne suchen
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis :: 22.07.2017
Classe de produit B : pour un retour produit, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Classification
 
Version Classification
eClass 6 27-37-16-01
eClass 7.1 27-37-16-01
eClass 8 27-37-16-01
eClass 9 27-37-16-01
eClass 9.1 27-37-16-01
ETIM 5 EC001437
ETIM 6 EC001437
ETIM 7 EC001437
ETIM 8 EC001437
|