20.01.2022 07:55:23
Product Catalogue
  • Product Catalogue
  • eCl@ss 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
7PG1821-2BV80-1CB0
Product
Image similar
relais de déclenchement Reyrolle 7PG18, TR-A2- : charge élevée, contacts EB2 à réinitialisation automatique, coupure de la bobine en service : économie, arrangement des contacts : 1 NO / 19 NF, tension nominale : 24 V CC, diode d'antiparasitage CEM arrière : non montée.
Prix Tarif Afficher les prix
Customer Price Afficher les prix
DataSheet in PDF Download
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Download
Product
Numéro d'article 7PG1821-2BV80-1CB0
Product Description relais de déclenchement Reyrolle 7PG18, TR-A2- : charge élevée, contacts EB2 à réinitialisation automatique, coupure de la bobine en service : économie, arrangement des contacts : 1 NO / 19 NF, tension nominale : 24 V CC, diode d'antiparasitage CEM arrière : non montée.
Famille de produit Reyrolle 7PG18 TR-A - Relais auxiliaires
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Active Product
Données Prix
Headquarter Price Group B13
Prix Tarif Afficher les prix
Customer Price Afficher les prix
Coefficient Metal None
Delivery information
Export Control Regulations AL : N / ECCN : N
Délai Appro Fsseur (hors transport) 30 Jour(s)
Net Weight (kg) 3.400 Kg
Dimension emballage 26.00 x 39.00 x 26.00
Unité de mesure de l'emballage CM
Quantity Unit 1 Piece
Packaging Quantity 1
Informations produit supplémentaires
EAN Not available
UPC Not available
Commodity Code 85364900
Rubrique catalogue (PDF) PTD/EA
Product Group 1342
Group Code U321
Country of origin Australia
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis :: 22.07.2017
Classe de produit B : pour un retour produit, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation Yes
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Classifications
 
Version Classification
eClass 6 27-37-16-01
eClass 7.1 27-37-16-01
eClass 8 27-37-16-01
eClass 9 27-37-16-01
eClass 9.1 27-37-16-01
ETIM 5 EC001437
ETIM 6 EC001437
ETIM 7 EC001437
ETIM 8 EC001437
|