25.03.2019 09:46:08
Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
7PG1824-1LL80-1CF0
Product
Image similar
TRIPPING RELAY TR-A241 TR-A2 - HIGH BURDEN, EB2 HAND AND ELECTR. RESET CONTACTS OPERAITING COIL CUT-OFF: INSTANTANEOUS CONTACT ARRANGEMENT: 10NO/10NC TWENTY CONTACTS,HAND RESET FLAG CASE SIZE E4 (4U HIGH) VOLTAGE RATING: 125V DC BACK EMF SUPPRESSION DIODE: NOT FITTED
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Download
Produit
Numéro d'article 7PG1824-1LL80-1CF0
Description d'article TRIPPING RELAY TR-A241 TR-A2 - HIGH BURDEN, EB2 HAND AND ELECTR. RESET CONTACTS OPERAITING COIL CUT-OFF: INSTANTANEOUS CONTACT ARRANGEMENT: 10NO/10NC TWENTY CONTACTS,HAND RESET FLAG CASE SIZE E4 (4U HIGH) VOLTAGE RATING: 125V DC BACK EMF SUPPRESSION DIODE: NOT FITTED
Famille de produit Reyrolle 7PG18 TR-A - Relais auxiliaires
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Active Product
Données Prix
Groupe de prix ZZZ
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient Metal Nullement
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai Appro Fsseur (hors transport) 30 Jour(s)
Poids Net par quantité 2.3 kg
Dimensions Produit (largeur x Longueur x Hauteur) Indisponible.
Dimension emballage Indisponible.
Unité de mesure de l'emballage Indisponible.
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4025515638254
UPC Indisponible.
N° d'Export 85364900
Rubrique catalogue (PDF) PTD/EA
Groupe de produit 3200
Pays d'origine Australien - Zuerst in Melbourne suchen
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis :: 22.07.2017
Classe de produit A: problem-free, re-useable at short notice
Directive environnementale DEEE : Oui
Classification
 
Version Classification
UNSPSC 15 32-15-17-05
|