25.03.2019 18:43:05
Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
7PV1513-1AQ30
Product
Relais temporisé, électronique retardé à l'appel 1 contact inverseur, 1 plage de temps 5...100 s 24/110V CA et 24 V CC avec LED, borne à vis
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Services additionnels
Pour ce produit nous pouvons proposer des services tels que livraison de pièce de rechange, échange ou reparation. Toutefois vous n'avez pas encore d'autorisation pour accéder au module Services Pièces de Rechange, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel Pour plus d'informations ou pour pouvoir commander ces services, merci de contacter votre interlocuteur Siemens Services


Fiche technique produit (PDF) Téléchargement
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Download
Produit
Numéro d'article 7PV1513-1AQ30
Description d'article Relais temporisé, électronique retardé à l'appel 1 contact inverseur, 1 plage de temps 5...100 s 24/110V CA et 24 V CC avec LED, borne à vis
Famille de produit Relais temporisés 7PV15 17,5 mm
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Active Product
Données Prix
Groupe de prix 41H
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient Metal LAO-----
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai Appro Fsseur (hors transport) 1 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.052 kg
Dimensions Produit (largeur x Longueur x Hauteur) Indisponible.
Dimension emballage 82.00 x 92.00 x 22.00
Unité de mesure de l'emballage MM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4011209777347
UPC 040892552713
N° d'Export 85364900
Rubrique catalogue (PDF) CC-IC10
Groupe de produit 5372
Pays d'origine Tchécoslovaquie
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis :: 01.05.2012
Classe de produit A: problem-free, re-useable at short notice
Directive environnementale DEEE : Oui
REACH Art. 33 Duty of Information

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Classification
 
Version Classification
eClass 5.1 27-37-17-01
eClass 6 27-37-17-90
eClass 7.1 27-37-17-90
eClass 8 27-37-16-05
eClass 9 27-37-16-05
eClass 9.1 27-37-16-05
ETIM 4 EC001439
ETIM 5 EC001439
ETIM 6 EC001439
ETIM 7 EC001439
IDEA 4 5363
UNSPSC 14 39-12-23-29
UNSPSC 15 39-12-23-29
|