24.03.2019 19:42:07
Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
7RW8020-5EB90-1DC0 L0D
Product
Image similar
VOLTAGE AND FREQUENCY RELAY HOUSING 1/6 19", 3 X V, 7 BI, 8 BO, (2 CHANGEOVER) 1 LIVE STATUS CONTACT, RATED AUXILIARY VOLTAGE: DC 60 BIS 250V,AC 115V, AC 230V FLUSH-MOUNTING CASE, SCREW-TYPE TERMINAL REGION WORLD, IEC/ANSI, LANGUAGE ENGLISH (CHANGEABLE) STANDARD FRONT SYSTEM PORT, PORT B (ON BOTTOM OF DEVICE, REAR) MODBUS, ELECTRICAL RS485 NO SYSTEM PORT, PORT A MEASURING: FAULT RECORDING, AVERAGE VALUES, MIN/MAX VALUES FUNCTIONALITY: VOLTAGE AND FREQUENCY PROTECT. AND SYNCH-CHECK
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Services additionnels
Pour ce produit nous pouvons proposer des services tels que livraison de pièce de rechange, échange ou reparation. Toutefois vous n'avez pas encore d'autorisation pour accéder au module Services Pièces de Rechange, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel Pour plus d'informations ou pour pouvoir commander ces services, merci de contacter votre interlocuteur Siemens Services


Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Download
Produit
Numéro d'article 7RW8020-5EB90-1DC0 L0D
Description d'article VOLTAGE AND FREQUENCY RELAY HOUSING 1/6 19", 3 X V, 7 BI, 8 BO, (2 CHANGEOVER) 1 LIVE STATUS CONTACT, RATED AUXILIARY VOLTAGE: DC 60 BIS 250V,AC 115V, AC 230V FLUSH-MOUNTING CASE, SCREW-TYPE TERMINAL REGION WORLD, IEC/ANSI, LANGUAGE ENGLISH (CHANGEABLE) STANDARD FRONT SYSTEM PORT, PORT B (ON BOTTOM OF DEVICE, REAR) MODBUS, ELECTRICAL RS485 NO SYSTEM PORT, PORT A MEASURING: FAULT RECORDING, AVERAGE VALUES, MIN/MAX VALUES FUNCTIONALITY: VOLTAGE AND FREQUENCY PROTECT. AND SYNCH-CHECK
Famille de produit SIPROTEC 7RW80 - Protection de tension et de fréquence
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Active Product
Données Prix
Groupe de prix ZZZ
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient Metal Nullement
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai Appro Fsseur (hors transport) 15 Jour(s)
Poids Net par quantité 5.6 kg
Dimensions Produit (largeur x Longueur x Hauteur) Indisponible.
Dimension emballage Indisponible.
Unité de mesure de l'emballage Indisponible.
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4025515638391
UPC Indisponible.
N° d'Export 85363010
Rubrique catalogue (PDF) SIPROTEC
Groupe de produit 3200
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis :: 18.03.2009
Classe de produit A: problem-free, re-useable at short notice
Directive environnementale DEEE : Oui
Classification
 
Version Classification
UNSPSC 15 32-15-17-05
|