20.03.2019 03:20:15
Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
7SC8024-1BB90-3FB0 L3R
Product
Image similar
FEEDER AUTOMATION CONTROLLER HOUSING, 12 BI, 8 BO, 1 LIVE STATUS CONTACT MEASURING INPUTS: 4 X CT 1A/5A, 3 X PT 120V, 1 X 120V AC LINE DETECTION RATED AUXILIARY VOLTAGE: DC 60V TO 250V, AC 115V,AC 230V SURFACE/FLUSH-MOUNTING HOUSING WITH HMI LANGUAGE ENGLISH, 50/60HZ IEC / ANSI, REGION WORLD, (LANGUAGE CHANGEABLE) SYSTEM INTERFACE IEC 61850 / PROFINET IO, 100MBIT ETHERNET, ELECTRICAL, DOUBLE, 2 X RJ45 CONNECTOR FUNCTIONALITY: BASIC VERSION + PACKAGE 'FB'
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Services additionnels
Pour ce produit nous pouvons proposer des services tels que livraison de pièce de rechange, échange ou reparation. Toutefois vous n'avez pas encore d'autorisation pour accéder au module Services Pièces de Rechange, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel Pour plus d'informations ou pour pouvoir commander ces services, merci de contacter votre interlocuteur Siemens Services


Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Download
Produit
Numéro d'article 7SC8024-1BB90-3FB0 L3R
Description d'article FEEDER AUTOMATION CONTROLLER HOUSING, 12 BI, 8 BO, 1 LIVE STATUS CONTACT MEASURING INPUTS: 4 X CT 1A/5A, 3 X PT 120V, 1 X 120V AC LINE DETECTION RATED AUXILIARY VOLTAGE: DC 60V TO 250V, AC 115V,AC 230V SURFACE/FLUSH-MOUNTING HOUSING WITH HMI LANGUAGE ENGLISH, 50/60HZ IEC / ANSI, REGION WORLD, (LANGUAGE CHANGEABLE) SYSTEM INTERFACE IEC 61850 / PROFINET IO, 100MBIT ETHERNET, ELECTRICAL, DOUBLE, 2 X RJ45 CONNECTOR FUNCTIONALITY: BASIC VERSION + PACKAGE 'FB'
Famille de produit SIPROTEC 7SC80 - Automate pour départ
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Active Product
Données Prix
Groupe de prix ZZZ
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient Metal Nullement
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai Appro Fsseur (hors transport) 15 Jour(s)
Poids Net par quantité 5.6 kg
Dimensions Produit (largeur x Longueur x Hauteur) Indisponible.
Dimension emballage Indisponible.
Unité de mesure de l'emballage Indisponible.
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4025515640523
UPC Indisponible.
N° d'Export 85363010
Rubrique catalogue (PDF) SIPROTEC
Groupe de produit 3200
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis :: 24.09.2012
Classe de produit A: problem-free, re-useable at short notice
Directive environnementale DEEE : Oui
Classification
 
Version Classification
UNSPSC 15 32-15-17-05
|