21.03.2019 03:15:12
Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
7SD8021-1EB90-1FA0 L0A
Product
Image similar
LINE-DIFFERENTIAL PROT. RELAY HOUSING 1/6 19", 4 X I, 7 BI, 8 BO, (2 CHANGEOVER) 1 LIVE CONTACT,PROTECT. DATA INTERF. FO FOR MONO-(24KM) AND MULTIM. (4KM),LC-DUPLEX CONNEC. MEASURING INPUTS: IPH = 1A / 5A, IE = 1A / 5A RATED AUXILIARY VOLTAGE: DC 24 / 48V FLUSH-MOUNTING CASE, SCREW-TYPE TERMINAL REGION WORLD, IEC/ANSI, LANGUAGE ENGLISH (CHANGEABLE) STANDARD FRONT SYSTEM PORT, PORT B PROFIBUS DP SLAVE, ELECTR.RS485 MEASURING: FAULT RECORDING, FUNCTIONALITY: BASIC VERSION
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Services additionnels
Pour ce produit nous pouvons proposer des services tels que livraison de pièce de rechange, échange ou reparation. Toutefois vous n'avez pas encore d'autorisation pour accéder au module Services Pièces de Rechange, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel Pour plus d'informations ou pour pouvoir commander ces services, merci de contacter votre interlocuteur Siemens Services


Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Download
Produit
Numéro d'article 7SD8021-1EB90-1FA0 L0A
Description d'article LINE-DIFFERENTIAL PROT. RELAY HOUSING 1/6 19", 4 X I, 7 BI, 8 BO, (2 CHANGEOVER) 1 LIVE CONTACT,PROTECT. DATA INTERF. FO FOR MONO-(24KM) AND MULTIM. (4KM),LC-DUPLEX CONNEC. MEASURING INPUTS: IPH = 1A / 5A, IE = 1A / 5A RATED AUXILIARY VOLTAGE: DC 24 / 48V FLUSH-MOUNTING CASE, SCREW-TYPE TERMINAL REGION WORLD, IEC/ANSI, LANGUAGE ENGLISH (CHANGEABLE) STANDARD FRONT SYSTEM PORT, PORT B PROFIBUS DP SLAVE, ELECTR.RS485 MEASURING: FAULT RECORDING, FUNCTIONALITY: BASIC VERSION
Famille de produit SIPROEC 7SD80 – Protection différentielle de ligne
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Active Product
Données Prix
Groupe de prix ZZZ
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient Metal Nullement
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai Appro Fsseur (hors transport) 20 Jour(s)
Poids Net par quantité 4 kg
Dimensions Produit (largeur x Longueur x Hauteur) Indisponible.
Dimension emballage Indisponible.
Unité de mesure de l'emballage Indisponible.
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4025515638407
UPC Indisponible.
N° d'Export 85363010
Rubrique catalogue (PDF) SIPROTEC
Groupe de produit 3200
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis :: 30.08.2010
Classe de produit A: problem-free, re-useable at short notice
Directive environnementale DEEE : Oui
Classification
 
Version Classification
UNSPSC 15 32-15-17-05
|