25.03.2019 18:25:32
Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
7SJ4601-1EA00-1AA0
Product
Image similar
SIPROTEC EASY PROTECTION NUMÉRIQUE EN DEUX ÉTAPES CONTRE LES TEMPS DE SURINTENSITÉ ALIMENTÉ PAR TENSION AUXILIAIRE 24 V CC À 250 V CC, 60 V CA À 230 V CA, TRANSFORMATEUR DE COURANT : 1A BOÎTIER DE MONTAGE RÉGLAGE PAR DÉFAUT : RÉGION MONDE, 50/60 HZ, STANDARD ANSI
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Services additionnels
Pour ce produit nous pouvons proposer des services tels que livraison de pièce de rechange, échange ou reparation. Toutefois vous n'avez pas encore d'autorisation pour accéder au module Services Pièces de Rechange, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel Pour plus d'informations ou pour pouvoir commander ces services, merci de contacter votre interlocuteur Siemens Services


Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Download
Produit
Numéro d'article 7SJ4601-1EA00-1AA0
Description d'article SIPROTEC EASY PROTECTION NUMÉRIQUE EN DEUX ÉTAPES CONTRE LES TEMPS DE SURINTENSITÉ ALIMENTÉ PAR TENSION AUXILIAIRE 24 V CC À 250 V CC, 60 V CA À 230 V CA, TRANSFORMATEUR DE COURANT : 1A BOÎTIER DE MONTAGE RÉGLAGE PAR DÉFAUT : RÉGION MONDE, 50/60 HZ, STANDARD ANSI
Famille de produit SIPROTEC 7SJ46 - Protection de surintensité, réglage par commutateurs DIP
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Active Product
Données Prix
Groupe de prix ZZZ
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient Metal Nullement
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai Appro Fsseur (hors transport) 15 Jour(s)
Poids Net par quantité 1.6 kg
Dimensions Produit (largeur x Longueur x Hauteur) Indisponible.
Dimension emballage Indisponible.
Unité de mesure de l'emballage Indisponible.
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN Indisponible.
UPC Indisponible.
N° d'Export 85363010
Rubrique catalogue (PDF) SIPROTEC
Groupe de produit 3200
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis :: 25.02.2016
Classe de produit A: problem-free, re-useable at short notice
Directive environnementale DEEE : Oui
Classification
 
Version Classification
UNSPSC 15 32-15-17-05
|