22.03.2019 20:05:26
Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
7SJ6105-5EB90-1FA0 L0A
Product
Image similar
MULTIFUNCTION PROTECTIVE RELAY CASE 1/3 19", 3BI, 4BO 1 WATCHDOG CONTACT PHASE CURRENT TRANSFOMER 5A SUPPLY VOLTAGE: DC 110V TO 250V,AC 115V TO 230V TRIGG.LEVEL BINARY INPUT DC 88V FLUSH-MOUNTING CASE, SCREW TERMINALS (DIRECT WIRING/RING LUGS) LANGUAGE ENGLISH 50/60HZ, IEC/ANSI, REGION WORLD (LANGUAGE CHANGEABLE) SYSTEM PORT (ON REAR OF DEVICE) PORT B PROFIBUS DP SLAVE, RS485 WITHOUT DIGSI 4 /MODEM PORT METERING: FAULT RECORDING FUNCTIONALITY: BASIC VERSION WITHOUT AUTO-RECLOSURE
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Services additionnels
Pour ce produit nous pouvons proposer des services tels que livraison de pièce de rechange, échange ou reparation. Toutefois vous n'avez pas encore d'autorisation pour accéder au module Services Pièces de Rechange, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel Pour plus d'informations ou pour pouvoir commander ces services, merci de contacter votre interlocuteur Siemens Services


Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Download
Produit
Numéro d'article 7SJ6105-5EB90-1FA0 L0A
Description d'article MULTIFUNCTION PROTECTIVE RELAY CASE 1/3 19", 3BI, 4BO 1 WATCHDOG CONTACT PHASE CURRENT TRANSFOMER 5A SUPPLY VOLTAGE: DC 110V TO 250V,AC 115V TO 230V TRIGG.LEVEL BINARY INPUT DC 88V FLUSH-MOUNTING CASE, SCREW TERMINALS (DIRECT WIRING/RING LUGS) LANGUAGE ENGLISH 50/60HZ, IEC/ANSI, REGION WORLD (LANGUAGE CHANGEABLE) SYSTEM PORT (ON REAR OF DEVICE) PORT B PROFIBUS DP SLAVE, RS485 WITHOUT DIGSI 4 /MODEM PORT METERING: FAULT RECORDING FUNCTIONALITY: BASIC VERSION WITHOUT AUTO-RECLOSURE
Famille de produit SIPROTEC 7SJ61 - Protection de surintensité
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Active Product
Données Prix
Groupe de prix ZZZ
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient Metal Nullement
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai Appro Fsseur (hors transport) 15 Jour(s)
Poids Net par quantité 5.6 kg
Dimensions Produit (largeur x Longueur x Hauteur) Indisponible.
Dimension emballage Indisponible.
Unité de mesure de l'emballage Indisponible.
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN Indisponible.
UPC Indisponible.
N° d'Export 85363010
Rubrique catalogue (PDF) SIPROTEC
Groupe de produit 3200
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis :: 15.04.2009
Classe de produit A: problem-free, re-useable at short notice
Directive environnementale DEEE : Oui
Classification
  Indisponible.
|