SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
7SR1811-2NC77-0CA0
Product
Image similaire
Solkor 7SR18 protection différentielle, taille de boîtier E6, 3 entrées binaires, 5 sorties binaires 18 LED, entrées de mesure : 4 transformateurs de courant (1A/5A), 3 transformateur de tension (40-160 V), 24-250 V CC, 100 - 230 V CA, seuil d'entrée binaire 88 V CC, signal : liaison fibre optique (1300 nm) (connexion LC) 40 km, interface de communication : USB en face avant, RS485 à l'arrière, électrique RJ45 Ethernet (x2) à l'arrière, CEI 60870-5-103 + Modbus RTU + DNP3 (sélectionnable par l'utilisateur) + CEI 61850, packs de fonction de protect(*)
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Fiche technique produit (PDF) Télécharger
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Télécharger
Produit
Numéro d'article 7SR1811-2NC77-0CA0
Description d'article Solkor 7SR18 protection différentielle, taille de boîtier E6, 3 entrées binaires, 5 sorties binaires 18 LED, entrées de mesure : 4 transformateurs de courant (1A/5A), 3 transformateur de tension (40-160 V), 24-250 V CC, 100 - 230 V CA, seuil d'entrée binaire 88 V CC, signal : liaison fibre optique (1300 nm) (connexion LC) 40 km, interface de communication : USB en face avant, RS485 à l'arrière, électrique RJ45 Ethernet (x2) à l'arrière, CEI 60870-5-103 + Modbus RTU + DNP3 (sélectionnable par l'utilisateur) + CEI 61850, packs de fonction de protect(*)
Famille de produit Reyrolle 7SR18 Solkor - 4xI, 0/3xV
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Données Prix
Groupe de prix B20
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai d'appro. standard (hors transport) 20 Jour(s)
Poids Net par quantité 4.260 kg
Dimension emballage 0.256 x 0.39 x 0.262
Unité de mesure de l'emballage M
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4025515728733
UPC Indisponible
N° d'Export 85364900
Rubrique catalogue (PDF) PTD/EA
Groupe de produit 1341
Famille de produit U321
Pays d'origine Inde
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 04.03.2015
Classe de produit B : pour un retour produit, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Numéro SCIP
Classification
  Indisponible
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
Chargement en cours
;