19.01.2022 15:09:23
Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
7SX8501-1MA10-0AA0
Product
Image similar
relais de protection universel, type de boîtier : boîtier pour montage en saillie avec panneau de commande intégré, écran : petit, DC 60 V-250 V, AC 100 V-230 V, 7 entrées TOR, 7 sorties TOR, TA=4x Im, TB=4x Im, 5 ans de garantie,points fonctionnels de base
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Fiche technique produit (PDF) Téléchargement
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Download
Produit
Numéro d'article 7SX8501-1MA10-0AA0
Description d'article relais de protection universel, type de boîtier : boîtier pour montage en saillie avec panneau de commande intégré, écran : petit, DC 60 V-250 V, AC 100 V-230 V, 7 entrées TOR, 7 sorties TOR, TA=4x Im, TB=4x Im, 5 ans de garantie,points fonctionnels de base
Famille de produit SIPROTEC 7SX85 - Modular universal protection and automation relay
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Active Product
Données Prix
Groupe de prix B23
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient Metal Nullement
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : EAR99
Délai Appro Fsseur (hors transport) 20 Jour(s)
Poids Net par quantité 8.502 kg
Unité de mesure de l'emballage Indisponible.
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN Indisponible.
UPC Indisponible.
N° d'Export 85363010
Rubrique catalogue (PDF) SIPROTEC
Groupe de produit 1383
Group Code U321
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis :: 29.10.2013
Classe de produit B : pour un retour produit, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Classification
  Indisponible.
|