19.01.2022 18:17:39
Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
7UT633.-.N...-....
Product
Image similar
PROTECTION DIFFERENTIELLE NUMERIQUE POUR TRANSFORMATEURS, ALTERNATEURS,MOTEURS, PETITS JEUX DE BARRES ET CABLES DE PETITE LONGUEUR AFFICHAGE GRAPHIQUE AVEC RETROECLAIRAGE 14 LED PROGRAMMABLES, TOUCHES DE NAVIGATION ET DE FONCTION, PAVE DE TOUCHES NUMERIQUES, BOITIER 1/2 X 19"; 21 EB,24 SB, 1 CONTACT DE VEILLE, 11I, IEE, 4 ENTREES DE TENSION (1 X TRIPHASE + 1 X MONOPH.) BOITIER POUR MONTAGE EN SAILLIE BORNES A 2 ETAGE EN HAUT/EN BAS
Notes
La configuration du produit est insuffisante. Veuillez compléter cette dernière.
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Services additionnels
Pour ce produit nous pouvons proposer des services tels que livraison de pièce de rechange, échange ou reparation. Toutefois vous n'avez pas encore d'autorisation pour accéder au module Services Pièces de Rechange, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel Pour plus d'informations ou pour pouvoir commander ces services, merci de contacter votre interlocuteur Siemens Services


Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Download
Produit
Numéro d'article 7UT633.-.N...-....
Description d'article PROTECTION DIFFERENTIELLE NUMERIQUE POUR TRANSFORMATEURS, ALTERNATEURS,MOTEURS, PETITS JEUX DE BARRES ET CABLES DE PETITE LONGUEUR AFFICHAGE GRAPHIQUE AVEC RETROECLAIRAGE 14 LED PROGRAMMABLES, TOUCHES DE NAVIGATION ET DE FONCTION, PAVE DE TOUCHES NUMERIQUES, BOITIER 1/2 X 19"; 21 EB,24 SB, 1 CONTACT DE VEILLE, 11I, IEE, 4 ENTREES DE TENSION (1 X TRIPHASE + 1 X MONOPH.) BOITIER POUR MONTAGE EN SAILLIE BORNES A 2 ETAGE EN HAUT/EN BAS
Famille de produit SIPROTEC 7UT63 - 12/16xI 4/0xV, graphical display, 3 winding transformers, busbars
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Active Product
Notes
La configuration du produit est insuffisante. Veuillez compléter cette dernière.
Données Prix
Groupe de prix B11
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient Metal Nullement
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai Appro Fsseur (hors transport) 20 Jour(s)
Poids Net par quantité 22.000 kg
Unité de mesure de l'emballage Indisponible.
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN Indisponible.
UPC Indisponible.
N° d'Export 85363010
Rubrique catalogue (PDF) SIP5.6
Groupe de produit 1320
Group Code U321
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis :: 29.04.2009
Classe de produit B : pour un retour produit, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Classification
 
Version Classification
UNSPSC 15 32-15-17-05
|
Ce produit doit être configuré avant de pouvoir être commandé