20.01.2022 22:54:10
Product Catalogue
  • Product Catalogue
  • eCl@ss 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
7UT8502-2HA20-0AA0
Product
Image similar
protection différentielle des transformateurs , boîtier : boîtier pour montage en saillie avec unité de commande déportée + câble de 2,5 m, écran : grand, CC 24 V - 48 V, 7 entrées TOR, 7 sorties TOR, TA=4x Is, TB=3x Is+1x Ie, 5 ans de garantie, points de fonctionnement de base
Prix Tarif Afficher les prix
Customer Price Afficher les prix
DataSheet in PDF Download
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Download
Product
Numéro d'article 7UT8502-2HA20-0AA0
Product Description protection différentielle des transformateurs , boîtier : boîtier pour montage en saillie avec unité de commande déportée + câble de 2,5 m, écran : grand, CC 24 V - 48 V, 7 entrées TOR, 7 sorties TOR, TA=4x Is, TB=3x Is+1x Ie, 5 ans de garantie, points de fonctionnement de base
Famille de produit SIPROTEC 7UT85 - Protection différentielle des transformateurs
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Active Product
Données Prix
Headquarter Price Group B02
Prix Tarif Afficher les prix
Customer Price Afficher les prix
Coefficient Metal None
Delivery information
Export Control Regulations AL : N / ECCN : EAR99
Délai Appro Fsseur (hors transport) 20 Jour(s)
Net Weight (kg) 7.306 Kg
Unité de mesure de l'emballage Not available
Quantity Unit 1 Piece
Packaging Quantity 1
Informations produit supplémentaires
EAN Not available
UPC Not available
Commodity Code 85363010
Rubrique catalogue (PDF) SIPROTEC
Product Group 1019
Group Code U321
Country of origin Germany
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis :: 03.07.2014
Classe de produit B : pour un retour produit, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation Yes
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Classifications
  Not available
|
Vous pouvez également ajouter des options à ce produit.