26.01.2022 21:44:20
Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
7XX8721-5AA10-0CA2
Product
Image similar
IO215 avec entrées TOR = 8, sorties TOR = 6F, transformateur de courant = 4, transformateur de tension = 4, pour diviseur RC, panneau de commande sans LED, montage / avec panneau de commande intégré, type transformateur de courant borne A : courant 3 x x protection, 1* sensible, fréquence nominale = applications ferroviaires 16,7 Hz
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Fiche technique produit (PDF) Téléchargement
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Download
Produit
Numéro d'article 7XX8721-5AA10-0CA2
Description d'article IO215 avec entrées TOR = 8, sorties TOR = 6F, transformateur de courant = 4, transformateur de tension = 4, pour diviseur RC, panneau de commande sans LED, montage / avec panneau de commande intégré, type transformateur de courant borne A : courant 3 x x protection, 1* sensible, fréquence nominale = applications ferroviaires 16,7 Hz
Famille de produit Récapitulatif des références de commande
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Active Product
Données Prix
Groupe de prix B12
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient Metal Nullement
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : EAR99
Délai Appro Fsseur (hors transport) 15 Jour(s)
Poids Net par quantité 4.080 kg
Unité de mesure de l'emballage Indisponible.
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN Indisponible.
UPC Indisponible.
N° d'Export 85389091
Rubrique catalogue (PDF) SIPROTEC
Groupe de produit 1030
Group Code U321
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis :: 14.08.2014
Classe de produit B : pour un retour produit, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Classification
  Indisponible.
|