Sicharge D chargeur compact IEC version de base (puissance installée) 360 kW avec compteur DC de base, prise gauche, CCS2, 5 m, 500 A crête non refroidi prise droite, CCS2, 5 m, 500 A crête non refroidi avec gaine de câblage type 2 sans prise distributeur préparée Low-Flex couleur standard sans prise de charge AC/compteur, sans bouton d'arrêt d'urgence avec plot de lecture RFID ; sans terminal pour carte de crédit y compris Sifinity Connect et Sifinity Control Basic pour 24 mois
Numéro d'article |
8EM5007-1BB32-1AB1 |
Description d'article |
Sicharge D chargeur compact IEC version de base (puissance installée) 360 kW avec compteur DC de base, prise gauche, CCS2, 5 m, 500 A crête non refroidi prise droite, CCS2, 5 m, 500 A crête non refroidi avec gaine de câblage type 2 sans prise distributeur préparée Low-Flex couleur standard sans prise de charge AC/compteur, sans bouton d'arrêt d'urgence avec plot de lecture RFID ; sans terminal pour carte de crédit y compris Sifinity Connect et Sifinity Control Basic pour 24 mois
|
Famille de produit |
with cable management |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Groupe de prix |
ZZZ |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient métal |
Aucun |
Caractéristiques d'exportation |
AL : N / ECCN : EAR99 |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
40 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
540.000 kg |
Unité de mesure de l'emballage |
Indisponible |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
4025515787396 |
UPC |
Indisponible |
N° d'Export |
85044060 |
Rubrique catalogue (PDF) |
HA40.9 |
Groupe de produit |
G305 |
Famille de produit |
U263 |
Pays d'origine |
Allemagne |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 22.12.2020 |
Classe de produit |
C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
27-14-47-01 |
eClass |
14 |
27-14-47-01 |
eClass |
9 |
27-14-47-01 |
eClass |
9.1 |
27-14-47-01 |
ETIM |
7 |
EC002883 |
ETIM |
8 |
EC002883 |
ETIM |
9 |
EC002883 |
|
|
|
|