SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
8EM5007-3BB00-1AB1
Product
Sicharge D chargeur compact IEC version de base (puissance installée) 360 kW conformément à la réglementation allemande sur les compteurs (ERK) prise gauche, CCS2, 5 m, 500 A crête non refroidi prise droite, CCS2, 5 m, 500 A crête non refroidi sans gaine de câblage préparé pour distributeur (2 prises ; High Flex) couleur standard sans prise de charge AC/compteur, sans bouton d'arrêt d'urgence avec plot de lecture RFID ; sans terminal pour carte de crédit y compris Sifinity Connect et Sifinity Control Basic pour 24 mois
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Télécharger
Produit
Numéro d'article 8EM5007-3BB00-1AB1
Description d'article Sicharge D chargeur compact IEC version de base (puissance installée) 360 kW conformément à la réglementation allemande sur les compteurs (ERK) prise gauche, CCS2, 5 m, 500 A crête non refroidi prise droite, CCS2, 5 m, 500 A crête non refroidi sans gaine de câblage préparé pour distributeur (2 prises ; High Flex) couleur standard sans prise de charge AC/compteur, sans bouton d'arrêt d'urgence avec plot de lecture RFID ; sans terminal pour carte de crédit y compris Sifinity Connect et Sifinity Control Basic pour 24 mois
Famille de produit without cable management
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Données Prix
Groupe de prix ZZZ
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : EAR99
Délai d'appro. standard (hors transport) 40 Jour(s)
Poids Net par quantité 540.000 kg
Unité de mesure de l'emballage Indisponible
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4047623813002
UPC Indisponible
N° d'Export 85044060
Rubrique catalogue (PDF) HA40.9
Groupe de produit G305
Famille de produit U263
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 22.12.2020
Classe de produit C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-14-47-01
eClass 14 27-14-47-01
eClass 9 27-14-47-01
eClass 9.1 27-14-47-01
ETIM 7 EC002883
ETIM 8 EC002883
ETIM 9 EC002883
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
Vous pouvez également ajouter des options à ce produit.
;