chargeur compact Sicharge D ; IEC ; station de charge Dual-Basic ; avec compteurs CC ; ERK ; prise gauche, CCS2, 5 m, 250/400 A crête ; prise droite, CCS2, 5 m, 250/400 A crête ; avec gaine de câblage ; couleur du boîtier RAL 9010 ; blanc pur ; option de plastification étiquette (jusqu'à 50 % de la zone de l'option B) ; révision 0
Notes
Numéro d'article |
8EM5200-0AA10-3AA0-Z N03+Y04 |
Description d'article |
chargeur compact Sicharge D ; IEC ; station de charge Dual-Basic ; avec compteurs CC ; ERK ; prise gauche, CCS2, 5 m, 250/400 A crête ; prise droite, CCS2, 5 m, 250/400 A crête ; avec gaine de câblage ; couleur du boîtier RAL 9010 ; blanc pur ; option de plastification étiquette (jusqu'à 50 % de la zone de l'option B) ; révision 0
|
Famille de produit |
Récapitulatif des références de commande |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Notes |
|
Groupe de prix |
ZZZ |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient métal |
Aucun |
Caractéristiques d'exportation |
AL : N / ECCN : EAR99 |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
Sur demande |
Poids Net par quantité |
320.000 kg |
Dimension emballage |
80.00 x 120.00 x 245.00 |
Unité de mesure de l'emballage |
CM |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
Quantité minimum |
25 |
EAN |
Indisponible |
UPC |
Indisponible |
N° d'Export |
85044083 |
Rubrique catalogue (PDF) |
HA40.9 |
Groupe de produit |
G322 |
Famille de produit |
U263 |
Pays d'origine |
Allemagne |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 03.03.2020 |
Classe de produit |
C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
1,2-dimethoxyethane,ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
Indisponible |
|
|
|