24.01.2022 21:05:26
Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
8PQ4000-0BA47
Product
SIVACON S4 Languettes HSS sur le jeu de barres de distribution Barre de distribution échelonnée Jeu de barres principal avant Section 30 x 40 mm Barre de distribution à droite Profondeur 400 mm
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Fiche technique produit (PDF) Téléchargement
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Download
Produit
Numéro d'article 8PQ4000-0BA47
Description d'article SIVACON S4 Languettes HSS sur le jeu de barres de distribution Barre de distribution échelonnée Jeu de barres principal avant Section 30 x 40 mm Barre de distribution à droite Profondeur 400 mm
Famille de produit Systèmes de jeux de barres de distribution
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Active Product
Données Prix
Groupe de prix 1DR
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient Metal --3-----
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai Appro Fsseur (hors transport) 7 Jour(s)
Poids Net par quantité 6.559 kg
Dimension emballage 80.00 x 250.00 x 60.00
Unité de mesure de l'emballage MM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4042948162309
UPC Indisponible.
N° d'Export 85381000
Rubrique catalogue (PDF) LV10.2
Groupe de produit 3778
Group Code P310
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis :: 01.07.2006
Classe de produit C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Classification
 
Version Classification
eClass 6 27-40-06-13
eClass 7.1 27-40-06-13
eClass 8 27-40-06-13
eClass 9 27-40-06-13
eClass 9.1 27-40-06-13
ETIM 5 EC001900
ETIM 6 EC001900
ETIM 7 EC001900
ETIM 8 EC001900
UNSPSC 15 39-13-17-01
|
Vous pouvez également ajouter des options à ce produit.