16.01.2022 20:09:07
Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
8PQ4000-1BA12
Product
ALPHA UNIVERSAL rigidification jeu de barres principal jusqu'à 1600A 3 ou 4 points
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Fiche technique produit (PDF) Téléchargement
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Download
Produit
Numéro d'article 8PQ4000-1BA12
Description d'article ALPHA UNIVERSAL rigidification jeu de barres principal jusqu'à 1600A 3 ou 4 points
Famille de produit Récapitulatif des références de commande
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Active Product
Données Prix
Groupe de prix 1DR
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient Metal Nullement
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai Appro Fsseur (hors transport) 14 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.644 kg
Dimension emballage 150.00 x 400.00 x 35.00
Unité de mesure de l'emballage MM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4042948177259
UPC Indisponible.
N° d'Export 85381000
Rubrique catalogue (PDF) LV10.2
Groupe de produit 3778
Group Code P310
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis :: 01.07.2006
Classe de produit C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné
Directive environnementale DEEE : Non
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Classification
 
Version Classification
eClass 6 27-40-06-13
eClass 7.1 27-40-06-13
eClass 8 27-40-06-13
eClass 9 27-40-06-13
eClass 9.1 27-40-06-13
ETIM 5 EC001900
ETIM 6 EC001900
ETIM 7 EC001900
ETIM 8 EC001900
UNSPSC 15 39-13-17-01
|
Vous pouvez également ajouter des options à ce produit.