16.01.2022 20:17:55
Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
8WA8347-0XA
Product
Image similar
Plaquette de repérage, face avant, ne peut être commandé qu'avec (Y01) la réf. abrégée -Z !!! avec marquage spécial, horizontal, Largeur des bornes : 5 mm, H: 7 mm, blanc
Prix Tarif (per 100 Pc) Afficher les prix
Votre prix (per 100 Pc) Afficher les prix
Services additionnels
Pour ce produit nous pouvons proposer des services tels que livraison de pièce de rechange, échange ou reparation. Toutefois vous n'avez pas encore d'autorisation pour accéder au module Services Pièces de Rechange, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel Pour plus d'informations ou pour pouvoir commander ces services, merci de contacter votre interlocuteur Siemens Services


Fiche technique produit (PDF) Téléchargement
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Download
Produit
Numéro d'article 8WA8347-0XA
Description d'article Plaquette de repérage, face avant, ne peut être commandé qu'avec (Y01) la réf. abrégée -Z !!! avec marquage spécial, horizontal, Largeur des bornes : 5 mm, H: 7 mm, blanc
Famille de produit Accessoires 8WA
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Active Product
Données Prix
Groupe de prix 1BT
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient Metal Nullement
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai Appro Fsseur (hors transport) 15 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.0101 kg (per 100 Pc)
Dimension emballage 999.00 x 999.00 x 999.00
Unité de mesure de l'emballage MM
Quantité 100 Pc
Quantité par emballage 1
Quantité minimum 136
Informations produit supplémentaires
EAN 4001869510996
UPC Indisponible.
N° d'Export 39269097
Rubrique catalogue (PDF) LV10.1
Groupe de produit 5567
Group Code P310
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis :: 01.06.2014
Classe de produit D : Produit spécifique client qui ne peut être réutilisé ou retourné
Directive environnementale DEEE : Non
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Classification
 
Version Classification
eClass 6 27-14-11-37
eClass 7.1 27-14-11-37
eClass 8 27-14-11-37
eClass 9 27-14-11-37
eClass 9.1 27-14-11-37
ETIM 5 EC000761
ETIM 6 EC000761
ETIM 7 EC000761
ETIM 8 EC000761
UNSPSC 14 39-12-16-01
UNSPSC 15 39-12-14-10
|
Vous pouvez également ajouter des options à ce produit.