26.01.2022 21:00:30
Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
8WH2000-0AE03
Product
Borne de passage à raccordement à ressort Section : 1,5 mm2, largeur: 4,2 mm, couleur: vert
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Services additionnels
Pour ce produit nous pouvons proposer des services tels que livraison de pièce de rechange, échange ou reparation. Toutefois vous n'avez pas encore d'autorisation pour accéder au module Services Pièces de Rechange, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel Pour plus d'informations ou pour pouvoir commander ces services, merci de contacter votre interlocuteur Siemens Services


Fiche technique produit (PDF) Téléchargement
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Download
Produit
Numéro d'article 8WH2000-0AE03
Description d'article Borne de passage à raccordement à ressort Section : 1,5 mm2, largeur: 4,2 mm, couleur: vert
Famille de produit Blocs de jonction 8WH
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Active Product
Données Prix
Groupe de prix 1BT
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient Metal Nullement
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai Appro Fsseur (hors transport) 5 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.005 kg
Dimension emballage 36.00 x 51.00 x 2.00
Unité de mesure de l'emballage MM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Quantité minimum 50
Informations produit supplémentaires
EAN 4001869368931
UPC 754554944647
N° d'Export 85369010
Rubrique catalogue (PDF) LV10.2
Groupe de produit 5556
Group Code P310
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis :: 01.01.2007
Classe de produit B : pour un retour produit, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Classification
 
Version Classification
eClass 6 27-14-11-20
eClass 7.1 27-14-11-20
eClass 8 27-14-11-20
eClass 9 27-14-11-20
eClass 9.1 27-14-11-20
ETIM 5 EC000897
ETIM 6 EC000897
ETIM 7 EC000897
ETIM 8 EC000897
UNSPSC 14 39-12-14-10
UNSPSC 15 39-12-14-10
|