17.01.2020 18:29:13
Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
8WH9020-6AD10
Product
Image similar
cavalier, pour borne avec largeur 4,2 mm pour pontage transversal au Milieu de la borne, 3 pôles, couleur: Couleur Siemens
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Services additionnels
Pour ce produit nous pouvons proposer des services tels que livraison de pièce de rechange, échange ou reparation. Toutefois vous n'avez pas encore d'autorisation pour accéder au module Services Pièces de Rechange, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel Pour plus d'informations ou pour pouvoir commander ces services, merci de contacter votre interlocuteur Siemens Services


Fiche technique produit (PDF) Téléchargement
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Download
Produit
Numéro d'article 8WH9020-6AD10
Description d'article cavalier, pour borne avec largeur 4,2 mm pour pontage transversal au Milieu de la borne, 3 pôles, couleur: Couleur Siemens
Famille de produit Indisponible.
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Active Product
Données Prix
Groupe de prix 1BT
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient Metal Nullement
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai Appro Fsseur (hors transport) 7 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.001 kg
Dimensions Produit (largeur x Longueur x Hauteur) Indisponible.
Dimension emballage 12.00 x 22.00 x 2.00
Unité de mesure de l'emballage MM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Quantité minimum 50
Informations produit supplémentaires
EAN 4001869344386
UPC 040892563160
N° d'Export 85369095
Rubrique catalogue (PDF) LV10.2
Groupe de produit 5558
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis :: 01.04.2006
Classe de produit B: limited or only medium-term re-useability
Directive environnementale DEEE : Oui
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Classification
 
Version Classification
eClass 5.1 27-14-11-40
eClass 6 27-14-11-40
eClass 7.1 27-14-11-40
eClass 8 27-14-11-40
eClass 9 27-14-11-40
eClass 9.1 27-14-11-40
ETIM 4 EC000489
ETIM 5 EC000489
ETIM 6 EC000489
ETIM 7 EC000489
UNSPSC 14 39-12-14-10
|