20.01.2022 06:30:28
Product Catalogue
  • Product Catalogue
  • eCl@ss 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
CZF:58398225009001
Product
Image similar
Kit de modification pour moteurs 1LE1 version normale, IP55 AH225 ; 2-8 pôl.; transformation vers (fixe) palier D; B5 vers L20 N° art. 1.9.1
Prix Tarif Afficher les prix
Customer Price Afficher les prix
Services additionnels
Pour ce produit nous pouvons proposer des services tels que livraison de pièce de rechange, échange ou reparation. Toutefois vous n'avez pas encore d'autorisation pour accéder au module Services Pièces de Rechange, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel Pour plus d'informations ou pour pouvoir commander ces services, merci de contacter votre interlocuteur Siemens Services


Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Download
Product
Numéro d'article CZF:58398225009001
Product Description Kit de modification pour moteurs 1LE1 version normale, IP55 AH225 ; 2-8 pôl.; transformation vers (fixe) palier D; B5 vers L20 N° art. 1.9.1
Famille de produit Récapitulatif des références de commande
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Active Product
Données Prix
Headquarter Price Group 3S3
Prix Tarif Afficher les prix
Customer Price Afficher les prix
Coefficient Metal None
Delivery information
Export Control Regulations AL : N / ECCN : N
Délai Appro Fsseur (hors transport) 15 Jour(s)
Net Weight (kg) 27.000 Kg
Unité de mesure de l'emballage Not available
Quantity Unit 1 Piece
Packaging Quantity 1
Informations produit supplémentaires
EAN Not available
UPC Not available
Commodity Code 85030099
Rubrique catalogue (PDF) D81-NL
Product Group 9765
Group Code P1S3
Country of origin Rep.Tchèque
Conformité à la directive RoHS Conformité à la directive RoHS en cours
Classe de produit C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation No
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Classifications
 
Version Classification
eClass 6 27-02-91-12
eClass 7.1 27-02-91-12
eClass 8 27-02-91-12
eClass 9 27-02-31-91
eClass 9.1 27-02-31-91
ETIM 5 EC002025
ETIM 6 EC002025
ETIM 7 EC002025
ETIM 8 EC002025
UNSPSC 15 26-10-11-09
|