20.01.2022 03:23:27
Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
FDK:084X0035
Product
Image similar
SITRANS FC Low Flow Program MASS2100 + FC300 flow sensors QN-0020053019 digital transmi FCT010/FCT030 MASS2100 Sensor Di 1.5 with connection size 1/4 inch,Pipe thread ISO228-1 G, pressure PN100 Hastelloy C22/ UNS N06022/ EN 2.4602 Max. media temp.125°C.Standard cal. Mass flow, 3 flow x 2 points P0D: remote field mounted transmi, painted alu enclos. IP67/NEMA X4, analog cable Std, no Ex appr. Graphical local user interface.240x160 pixels, Lid wdw in PG. A02 B11 E02 F00 L88 Y17.TAG of elect.(separate trans+sensor) Flow range setting on elect.
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Services additionnels
Pour ce produit nous pouvons proposer des services tels que livraison de pièce de rechange, échange ou reparation. Toutefois vous n'avez pas encore d'autorisation pour accéder au module Services Pièces de Rechange, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel Pour plus d'informations ou pour pouvoir commander ces services, merci de contacter votre interlocuteur Siemens Services


Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Download
Produit
Numéro d'article FDK:084X0035
Description d'article SITRANS FC Low Flow Program MASS2100 + FC300 flow sensors QN-0020053019 digital transmi FCT010/FCT030 MASS2100 Sensor Di 1.5 with connection size 1/4 inch,Pipe thread ISO228-1 G, pressure PN100 Hastelloy C22/ UNS N06022/ EN 2.4602 Max. media temp.125°C.Standard cal. Mass flow, 3 flow x 2 points P0D: remote field mounted transmi, painted alu enclos. IP67/NEMA X4, analog cable Std, no Ex appr. Graphical local user interface.240x160 pixels, Lid wdw in PG. A02 B11 E02 F00 L88 Y17.TAG of elect.(separate trans+sensor) Flow range setting on elect.
Famille de produit Récapitulatif des références de commande
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Active Product
Données Prix
Groupe de prix 8F4
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient Metal Nullement
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai Appro Fsseur (hors transport) 50 Jour(s)
Poids Net par quantité 11.000 kg
Unité de mesure de l'emballage Indisponible.
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN Indisponible.
UPC Indisponible.
N° d'Export 90261021
Rubrique catalogue (PDF) FI01-4PVR
Groupe de produit 4834
Group Code R3P3
Pays d'origine France
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis :: 05.12.2018
Classe de produit D : Produit spécifique client qui ne peut être réutilisé ou retourné
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Classification
 
Version Classification
eClass 6 27-20-04-02
eClass 7.1 27-20-04-02
eClass 8 27-20-04-02
eClass 9 27-20-04-02
eClass 9.1 27-20-04-02
ETIM 5 EC002992
ETIM 6 EC002992
ETIM 7 EC002992
ETIM 8 EC002992
|