24.01.2022 20:58:16
Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
LZS:RT3A4R24
Product
relais embrochable complet 1 W, 24 V CC Module LED rouge Socle d'embrochage standard Borne à vis
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Services additionnels
Pour ce produit nous pouvons proposer des services tels que livraison de pièce de rechange, échange ou reparation. Toutefois vous n'avez pas encore d'autorisation pour accéder au module Services Pièces de Rechange, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel Pour plus d'informations ou pour pouvoir commander ces services, merci de contacter votre interlocuteur Siemens Services


Fiche technique produit (PDF) Téléchargement
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Download
Produit
Numéro d'article LZS:RT3A4R24
Description d'article relais embrochable complet 1 W, 24 V CC Module LED rouge Socle d'embrochage standard Borne à vis
Famille de produit Relais de couplage
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Active Product
Données Prix
Groupe de prix 41H
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient Metal LB------
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : EAR99
Délai Appro Fsseur (hors transport) 2 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.059 kg
Dimension emballage 85.50 x 103.00 x 77.50
Unité de mesure de l'emballage MM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Quantité minimum 5
Informations produit supplémentaires
EAN 4011209674608
UPC 804766905087
N° d'Export 85364190
Rubrique catalogue (PDF) CC-IC10
Groupe de produit 5816
Group Code R711
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis :: 01.05.2012
Classe de produit A: Produit standard qui peut être nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel)
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Classification
 
Version Classification
eClass 6 27-37-16-01
eClass 7.1 27-37-16-01
eClass 8 27-37-16-01
eClass 9 27-37-16-01
eClass 9.1 27-37-16-01
ETIM 5 EC001437
ETIM 6 EC001437
ETIM 7 EC001437
ETIM 8 EC001437
IDEA 4 5367
UNSPSC 15 39-12-23-31
|