24.01.2022 20:40:51
Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
P1N57619
Product
Image similar
appareil : perturbographe 7KE85 8 transformateurs de courant/tension type de boîtier : montage encastré ; entrées TOR : 27 ; sorties TOR : 17 (11ST + 6F + 0HS + 0P) ; I : 4 ( protection) ; U : 4 (standard) ; entrées conv. de mesure : 0 (20 m A ou 10V, rapide), 0 (20 m A, normal) ; largeur du boîtier : 1/2 x 19'' ; CPU : CP300 ; modules en 19" ligne 1 : IO 202, PS201, IO207 ; modules en 19" -ligne 2 : LED/touches : 32 LED ; panneau de commande : intégré ; commutat. à clé : sans ; type d'écran : petit écran ; design frontal : standard ; tension aux. : 60V-250V CC, 100V-230(*)
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Fiche technique produit (PDF) Téléchargement
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Download
Produit
Numéro d'article P1N57619
Description d'article appareil : perturbographe 7KE85 8 transformateurs de courant/tension type de boîtier : montage encastré ; entrées TOR : 27 ; sorties TOR : 17 (11ST + 6F + 0HS + 0P) ; I : 4 ( protection) ; U : 4 (standard) ; entrées conv. de mesure : 0 (20 m A ou 10V, rapide), 0 (20 m A, normal) ; largeur du boîtier : 1/2 x 19'' ; CPU : CP300 ; modules en 19" ligne 1 : IO 202, PS201, IO207 ; modules en 19" -ligne 2 : LED/touches : 32 LED ; panneau de commande : intégré ; commutat. à clé : sans ; type d'écran : petit écran ; design frontal : standard ; tension aux. : 60V-250V CC, 100V-230(*)
Famille de produit Récapitulatif des références de commande
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Active Product
Données Prix
Groupe de prix B05
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient Metal Nullement
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : EAR99
Délai Appro Fsseur (hors transport) 20 Jour(s)
Poids Net par quantité 9.327 kg
Unité de mesure de l'emballage Indisponible.
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN Indisponible.
UPC Indisponible.
N° d'Export 90303900
Rubrique catalogue (PDF) SIPROTEC
Groupe de produit 1027
Group Code U321
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis :: 29.10.2013
Classe de produit B : pour un retour produit, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Classification
  Indisponible.
|