SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
RUM:WIN7018-5-SFD
Product
RUGGEDCOM WIN7018-5-SFD station de base haute puissance, inclut une alimentation, 2x câble d'antenne 1,6 m, récepteur GPS interne, antenne GPS et câble d'antenne GPS 0,9 m et kit de montage ; antenne et câble de données commandés séparément. interface FO monomode, option d'alimentation CC, 1800 MHz à 1830 MHz
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Services additionnels
Fiche technique produit (PDF) Télécharger
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Télécharger
Produit
Numéro d'article RUM:WIN7018-5-SFD
Description d'article RUGGEDCOM WIN7018-5-SFD station de base haute puissance, inclut une alimentation, 2x câble d'antenne 1,6 m, récepteur GPS interne, antenne GPS et câble d'antenne GPS 0,9 m et kit de montage ; antenne et câble de données commandés séparément. interface FO monomode, option d'alimentation CC, 1800 MHz à 1830 MHz
Famille de produit RUGGEDCOM WIN7000
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Données Prix
Groupe de prix 5R9
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : 5A002A2A2 / ECCN : 5A002ENCA3
Délai d'appro. standard (hors transport) 1 Jour(s)
Poids Net par quantité 29.000 kg
Unité de mesure de l'emballage Indisponible
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN Indisponible
UPC Indisponible
N° d'Export 85176100
Rubrique catalogue (PDF) IK
Groupe de produit 2618
Famille de produit R323
Pays d'origine Israel
Conformité à la directive RoHS Conformité à la directive RoHS en cours
Classe de produit C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 19-17-02-12
eClass 14 19-17-02-12
eClass 6 19-17-02-01
eClass 7.1 19-17-02-01
eClass 8 19-17-02-01
eClass 9 19-17-02-01
eClass 9.1 19-17-02-01
ETIM 7 EC000816
ETIM 8 EC000816
ETIM 9 EC000816
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;