RUGGEDCOM WIN7023-5-PEC station de base haute puissance, inclut une alimentation, 2x câble d'antenne 1,6 m, récepteur GPS interne, antenne GPS et câble d'antenne GPS 0,9 m et kit de montage ; interface cuivre Power over Ethernet, 2300 MHz à 2400 MHz
Numéro d'article |
RUM:WIN7023-5-PEC |
Description d'article |
RUGGEDCOM WIN7023-5-PEC station de base haute puissance, inclut une alimentation, 2x câble d'antenne 1,6 m, récepteur GPS interne, antenne GPS et câble d'antenne GPS 0,9 m et kit de montage ; interface cuivre Power over Ethernet, 2300 MHz à 2400 MHz
|
Famille de produit |
RUGGEDCOM WIN7000 |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Groupe de prix |
5R9 |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient métal |
Aucun |
Caractéristiques d'exportation |
AL : 5A002A2A2 / ECCN : 5A002ENCA3 |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
1 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
33.000 kg |
Unité de mesure de l'emballage |
Indisponible |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
Indisponible |
UPC |
887621823498 |
N° d'Export |
85176100 |
Rubrique catalogue (PDF) |
IK |
Groupe de produit |
2618 |
Famille de produit |
R323 |
Pays d'origine |
Israel |
Conformité à la directive RoHS |
Conformité à la directive RoHS en cours |
Classe de produit |
C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
19-17-02-12 |
eClass |
14 |
19-17-02-12 |
eClass |
6 |
19-17-02-01 |
eClass |
7.1 |
19-17-02-01 |
eClass |
8 |
19-17-02-01 |
eClass |
9 |
19-17-02-01 |
eClass |
9.1 |
19-17-02-01 |
ETIM |
7 |
EC000816 |
ETIM |
8 |
EC000816 |
ETIM |
9 |
EC000816 |
|
|
|
|