17.01.2022 02:35:39
Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
RUM:WIN7235-5
Product
RUGGEDCOM WIN7235-5 station de base pour extérieur à faible encombrement, inclut une alimentation, 2 X câble d'antenne 1,6 m, récepteur GPS, antenne GPS et kit de montage ; antenne et câble de données commandés séparément, 3400 MHz à 3600 MHz
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Services additionnels
Pour ce produit nous pouvons proposer des services tels que livraison de pièce de rechange, échange ou reparation. Toutefois vous n'avez pas encore d'autorisation pour accéder au module Services Pièces de Rechange, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel Pour plus d'informations ou pour pouvoir commander ces services, merci de contacter votre interlocuteur Siemens Services


Fiche technique produit (PDF) Téléchargement
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Download
Produit
Numéro d'article RUM:WIN7235-5
Description d'article RUGGEDCOM WIN7235-5 station de base pour extérieur à faible encombrement, inclut une alimentation, 2 X câble d'antenne 1,6 m, récepteur GPS, antenne GPS et kit de montage ; antenne et câble de données commandés séparément, 3400 MHz à 3600 MHz
Famille de produit Récapitulatif des références de commande
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Active Product
Données Prix
Groupe de prix 5R9
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient Metal Nullement
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : 5A002A2A2 / ECCN : 5A002ENCA3
Délai Appro Fsseur (hors transport) 27 Jour(s)
Poids Net par quantité 6.500 kg
Unité de mesure de l'emballage Indisponible.
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN Indisponible.
UPC 887621788070
N° d'Export 85176100
Rubrique catalogue (PDF) IK
Groupe de produit 2618
Group Code R320
Pays d'origine Israel
Conformité à la directive RoHS Conformité à la directive RoHS en cours
Classe de produit C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Classification
 
Version Classification
eClass 6 19-17-02-01
eClass 7.1 19-17-02-01
eClass 8 19-17-02-01
eClass 9 19-17-02-01
eClass 9.1 19-17-02-01
ETIM 5 EC000816
ETIM 6 EC000816
ETIM 7 EC000816
ETIM 8 EC000816
|