27.01.2022 06:31:04
Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
S55150-A118
Product
SAX31P03 - ServoM Linéaire 500N 20mm 3pts 230V 30s
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Produit
Numéro d'article S55150-A118
Description d'article SAX31P03 - ServoM Linéaire 500N 20mm 3pts 230V 30s
Famille de produit SAX..P.. - Electromotoric actuators 500 N for Combi valves VPF44../VPF54..
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Active Product
Données Prix
Groupe de prix 626
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient Metal Nullement
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : EAR99
Délai Appro Fsseur (hors transport) 1 Jour(s)
Poids Net par quantité 1.919 kg
Dimension emballage 16.10 x 25.30 x 13.20
Unité de mesure de l'emballage CMT
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 7612914075420
UPC Indisponible.
N° d'Export 8501109990
Rubrique catalogue (PDF) BT_Catalog
Groupe de produit QBC8
Group Code H5CC
Pays d'origine Suisse
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis :: 08.09.2015
Classe de produit Indisponible.
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene (“Dechlorane Plus”™) covering any of its individual anti- and syn-isomers or any combination thereof

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

Lead

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Classification
  Indisponible.
|