17.01.2022 05:20:04
Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
S55174-A109
Product
STA73/00 - ServoM 100N 3mm TOR/PDM 24V 270s
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Produit
Numéro d'article S55174-A109
Description d'article STA73/00 - ServoM 100N 3mm TOR/PDM 24V 270s
Famille de produit STA..3 - Servomoteurs Normalement Fermés pour vanne terminale
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Active Product
Données Prix
Groupe de prix 626
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient Metal Nullement
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai Appro Fsseur (hors transport) 1 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.140 kg
Dimension emballage 8.00 x 8.90 x 7.50
Unité de mesure de l'emballage CMT
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 7612914088253
UPC Indisponible.
N° d'Export 8412808090
Rubrique catalogue (PDF) BT_Catalog
Groupe de produit QBC5
Group Code H5CC
Pays d'origine Suisse
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis :: 21.07.2014
Classe de produit Indisponible.
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Classification
 
Version Classification
eClass 6 27-14-31-35
eClass 7.1 27-14-31-35
eClass 8 27-14-31-35
eClass 9 27-14-31-35
eClass 9.1 27-14-31-35
ETIM 5 EC000792
ETIM 6 EC000792
ETIM 7 EC000792
ETIM 8 EC000792
|