25.01.2022 03:02:17
Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
S55174-A168
Product
AL431 - Protection anti-vandalisme STA/P..3..
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Produit
Numéro d'article S55174-A168
Description d'article AL431 - Protection anti-vandalisme STA/P..3..
Famille de produit Récapitulatif des références de commande
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Active Product
Données Prix
Groupe de prix 626
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient Metal Nullement
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai Appro Fsseur (hors transport) 1 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.023 kg
Dimension emballage 9.70 x 15.60 x 3.20
Unité de mesure de l'emballage CMT
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 7612914088871
UPC Indisponible.
N° d'Export 8481900090
Rubrique catalogue (PDF) BT_Catalog
Groupe de produit QBC4
Group Code H5CC
Pays d'origine Suisse
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis :: 21.07.2014
Classe de produit Indisponible.
Directive environnementale DEEE : Non
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Classification
 
Version Classification
eClass 6 27-14-31-35
eClass 7.1 27-14-31-35
eClass 8 27-14-31-35
eClass 9 27-14-31-35
eClass 9.1 27-14-31-35
ETIM 5 EC000792
ETIM 6 EC000792
ETIM 7 EC000792
ETIM 8 EC000792
|