SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
S79220-B9355-F888
Product
Image similaire
SIMATIC PCS 7, logiciel, Partner Package Basic V9.1, Single License pour 1 installation log. E, sans logiciel, sans documentation License Key sur clé USB, classe A, en 3 langues (de, en, fr), exécutable sous WIN 10 LTSC 2019 WIN Server 2019 informations complémentaires voir fichier Lisezmoi PCS 7 V9.1 matériel de référence : PCS 7 IPC Bundle commande possible uniquement avec contrat de partenaire ******************************* contenu : 2x USB
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Fiche technique produit (PDF) Télécharger
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Télécharger
Produit
Numéro d'article S79220-B9355-F888
Description d'article SIMATIC PCS 7, logiciel, Partner Package Basic V9.1, Single License pour 1 installation log. E, sans logiciel, sans documentation License Key sur clé USB, classe A, en 3 langues (de, en, fr), exécutable sous WIN 10 LTSC 2019 WIN Server 2019 informations complémentaires voir fichier Lisezmoi PCS 7 V9.1 matériel de référence : PCS 7 IPC Bundle commande possible uniquement avec contrat de partenaire ******************************* contenu : 2x USB
Famille de produit Récapitulatif des références de commande
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Données Prix
Groupe de prix 2SD
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : 5D002ENCA3
Délai d'appro. standard (hors transport) 5 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.291 kg
Dimension emballage 17.00 x 18.50 x 3.30
Unité de mesure de l'emballage CM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN Indisponible
UPC Indisponible
N° d'Export 85235190
Rubrique catalogue (PDF) STPCS7-S
Groupe de produit 4243
Famille de produit R116
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Le produit est conforme RoHS.
Classe de produit B : pour un retour produit, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-24-25-01
eClass 14 27-24-25-01
eClass 6 27-24-25-01
eClass 7.1 27-24-25-01
eClass 8 27-24-25-01
eClass 9 27-24-25-01
eClass 9.1 27-24-25-01
ETIM 7 EC000809
ETIM 8 EC000809
ETIM 9 EC000809
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;