17.01.2022 20:29:27
Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
ZKT:10019730
Product
Image similar
jeu de connecteurs connecteur femelle pour câble de raccordement moteur sur convertisseur de fréquence blindé, pont de neutre intégré châssis à embouts droit presse-étoupe CEM avec connexion des blindages sél. opt. diamètre de gaine 11-20 mm diamètre de blindage global 10-12 mm diamètre de blindage sélectif 2 ... 5 mm bloc isolant femelle pour connecteur moteur ISO23570-3 type 1 version boîtier de connecteur femelle 3X4 mm² + 4X1,0 mm² utilisation pour appareils avec interface selon ISO23570 protocole DCP
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Services additionnels
Pour ce produit nous pouvons proposer des services tels que livraison de pièce de rechange, échange ou reparation. Toutefois vous n'avez pas encore d'autorisation pour accéder au module Services Pièces de Rechange, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel Pour plus d'informations ou pour pouvoir commander ces services, merci de contacter votre interlocuteur Siemens Services


Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Download
Produit
Numéro d'article ZKT:10019730
Description d'article jeu de connecteurs connecteur femelle pour câble de raccordement moteur sur convertisseur de fréquence blindé, pont de neutre intégré châssis à embouts droit presse-étoupe CEM avec connexion des blindages sél. opt. diamètre de gaine 11-20 mm diamètre de blindage global 10-12 mm diamètre de blindage sélectif 2 ... 5 mm bloc isolant femelle pour connecteur moteur ISO23570-3 type 1 version boîtier de connecteur femelle 3X4 mm² + 4X1,0 mm² utilisation pour appareils avec interface selon ISO23570 protocole DCP
Famille de produit Récapitulatif des références de commande
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Active Product
Données Prix
Groupe de prix 368
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient Metal Nullement
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai Appro Fsseur (hors transport) 5 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.320 kg
Unité de mesure de l'emballage Indisponible.
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN Indisponible.
UPC Indisponible.
N° d'Export 85366990
Rubrique catalogue (PDF) CC-IC10
Groupe de produit X022
Group Code R220
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Le produit est RoHS-compliant
Classe de produit A: Produit standard qui peut être nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel)
Directive environnementale DEEE : Non
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Classification
 
Version Classification
eClass 6 27-37-09-92
eClass 7.1 27-37-09-92
eClass 8 27-37-09-92
eClass 9 27-37-09-92
eClass 9.1 27-37-09-92
ETIM 5 EC002498
ETIM 6 EC002498
ETIM 7 EC002498
ETIM 8 EC002498
UNSPSC 15 39-12-15-21
|