27.01.2020 22:07:47
Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
ZNX:EIP200PRO
Product
Image similar
SIMATIC DP, Module de tête Ethernet/IP pour ET 200 PRO, 12 modules périphériques au plus avec départ-moteur pas de modules F, switch à 2 ports intégré avec outil de configuration (DVD)
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Services additionnels
Pour ce produit nous pouvons proposer des services tels que livraison de pièce de rechange, échange ou reparation. Toutefois vous n'avez pas encore d'autorisation pour accéder au module Services Pièces de Rechange, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel Pour plus d'informations ou pour pouvoir commander ces services, merci de contacter votre interlocuteur Siemens Services


Fiche technique produit (PDF) Téléchargement
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Download
Produit
Numéro d'article ZNX:EIP200PRO
Description d'article SIMATIC DP, Module de tête Ethernet/IP pour ET 200 PRO, 12 modules périphériques au plus avec départ-moteur pas de modules F, switch à 2 ports intégré avec outil de configuration (DVD)
Famille de produit Module d'interface Ethernet/IP
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Active Product
Données Prix
Groupe de prix 250
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient Metal Nullement
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai Appro Fsseur (hors transport) 1 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.528 kg
Dimensions Produit (largeur x Longueur x Hauteur) Indisponible.
Dimension emballage 8.50 x 12.70 x 8.10
Unité de mesure de l'emballage CM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4047623404576
UPC 887621841935
N° d'Export 85176200
Rubrique catalogue (PDF) ST76
Groupe de produit 4057
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis :: 03.07.2014
Classe de produit A: problem-free, re-useable at short notice
Directive environnementale DEEE : Oui
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Classification
 
Version Classification
eClass 5.1 27-24-26-08
eClass 6 27-24-26-08
eClass 7.1 27-24-26-08
eClass 8 27-24-26-08
eClass 9 27-24-26-08
eClass 9.1 27-24-26-08
ETIM 4 EC001604
ETIM 5 EC001604
ETIM 6 EC001604
ETIM 7 EC001604
IDEA 4 3564
UNSPSC 15 32-15-17-05
|