23.10.21 00:59:07
Catalogo prodotti
  • Catalogo prodotti
  • eCl@ss5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Ridurre
1FG1108-1CS83-8AJ1-Z D01+G23+G99+K07+N34+Q83
Product
Immagini ulteriori
SIMOTICS S-1FG1 servomotoriduttore sincrono riduttore coassiale Z89 tipo di motore CT 600 V AH 100 Mmax=280, a ventilazione forzata albero pieno con chiavetta V50x100 trasduttore: AM24DQI-88 / AM24DQI-72 con interfaccia Drive-CLiQ esecuzione con piedini rapporto di trasmissione: 12.15 N1max=4350 1/min N2max=360 1/min, M2max=1630 Nm D01=posizione di montaggio M1 G23= guarnizione con durata di vita maggiore G99=riduttore a gioco ridotto K07=olio CLP PG VG220 N34=freno a molla M2BR=80Nm Q83=direzione di uscita del connettore NDE(*)
Prezzo di listino Mostra Prezzi
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario Mostra Prezzi
Foglio dati in PDF Download
Service & Support (Manuali, Certificati, FAQs...) Download
Prodotto
Numero Articolo (MFN) 1FG1108-1CS83-8AJ1-Z D01+G23+G99+K07+N34+Q83
Descrizione SIMOTICS S-1FG1 servomotoriduttore sincrono riduttore coassiale Z89 tipo di motore CT 600 V AH 100 Mmax=280, a ventilazione forzata albero pieno con chiavetta V50x100 trasduttore: AM24DQI-88 / AM24DQI-72 con interfaccia Drive-CLiQ esecuzione con piedini rapporto di trasmissione: 12.15 N1max=4350 1/min N2max=360 1/min, M2max=1630 Nm D01=posizione di montaggio M1 G23= guarnizione con durata di vita maggiore G99=riduttore a gioco ridotto K07=olio CLP PG VG220 N34=freno a molla M2BR=80Nm Q83=direzione di uscita del connettore NDE(*)
Famiglia Prodotto Panoramica dati per l'ordinazione
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Dettagli Prezzo
Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter 5FR / 769
Prezzo di listino Mostra Prezzi
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario Mostra Prezzi
Metal Factor ------71
Informazioni sulla consegna
Disposizioni di controllo Esportazioni AL : N / ECCN : N
Tempo minimo di produzione 70 Giorno / Giorni
Peso netto 95,119 Kg
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
LKZ_FDB/ CatalogID D41
Gruppo prodotti 5685
Group Code R220
Paese d'origine Germania
Conforme alla direttiva RoHS. Conforme a RoHS da: 18.09.17
Product class C: Prodotti fabbricati su ordinazione. Non possono essere riutilizzati né possono essere restituiti.
Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Classificazioni
 
Versione Classificazione
eClass 6 27-02-26-02
eClass 7.1 27-02-26-02
eClass 8 27-02-26-02
eClass 9 27-02-26-02
eClass 9.1 27-02-26-02
ETIM 5 EC001851
ETIM 6 EC001851
ETIM 7 EC001851
ETIM 8 EC001851
|
Aggiungi opzioni al prodotto
Loading Spice Documents...