18.10.21 06:53:43
Catalogo prodotti
  • Catalogo prodotti
  • eCl@ss5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Ridurre
1FG1511-9QS53-2AC1-Z D14+E02+G48+G97+H1G+K12+K82+N33+Q92+Q95+R72+R92+Y84
Product
Immagini ulteriori
motoriduttore SIMOTICS S-1FG1 riduttore conico K109 motore CT 600V AH100 Mmax=150 encoder AS20DQI con Drive-CLiQ flangia della scatola; rapporto di trasmissione i=7,99 N1max=4500 1/min N2max=563 1/min, M2max=1330 Nm D14: posizione di montaggio M4-A E02: rotazione asse Y 10 gradi G48: unità di espansione ad olio 1,5 K12=olio CLP ISO PAO VG220 K82: sblocco manuale con controllo N33: freno a molla M2BR: 62 Nm Q92: posizione connettore in basso Y84: targhetta identificativa con i dati del cliente G97: stadio finale incollato R72: trasduttore per impiego a basse temperature R92: tappo a vit(*)
Note
Please enter text for every Y option (using the Configurator).
Prezzo di listino Mostra Prezzi
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario Mostra Prezzi
Foglio dati in PDF Download
Service & Support (Manuali, Certificati, FAQs...) Download
Prodotto
Numero Articolo (MFN) 1FG1511-9QS53-2AC1-Z D14+E02+G48+G97+H1G+K12+K82+N33+Q92+Q95+R72+R92+Y84
Descrizione motoriduttore SIMOTICS S-1FG1 riduttore conico K109 motore CT 600V AH100 Mmax=150 encoder AS20DQI con Drive-CLiQ flangia della scatola; rapporto di trasmissione i=7,99 N1max=4500 1/min N2max=563 1/min, M2max=1330 Nm D14: posizione di montaggio M4-A E02: rotazione asse Y 10 gradi G48: unità di espansione ad olio 1,5 K12=olio CLP ISO PAO VG220 K82: sblocco manuale con controllo N33: freno a molla M2BR: 62 Nm Q92: posizione connettore in basso Y84: targhetta identificativa con i dati del cliente G97: stadio finale incollato R72: trasduttore per impiego a basse temperature R92: tappo a vit(*)
Famiglia Prodotto Panoramica dati per l'ordinazione
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Note
Please enter text for every Y option (using the Configurator).
Dettagli Prezzo
Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter 5FR / 769
Prezzo di listino Mostra Prezzi
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario Mostra Prezzi
Metal Factor ------71
Informazioni sulla consegna
Disposizioni di controllo Esportazioni AL : N / ECCN : N
Tempo minimo di produzione A richiesta
Peso netto 153,000 Kg
Package size unit of measure Non disponibile
Unità Quantità 1 Pezzo
Quantità imballo 1
Informazioni aggiuntive sul prodotto
EAN Non disponibile
UPC Non disponibile
Codice doganale 85015230
LKZ_FDB/ CatalogID D41
Gruppo prodotti 5685
Group Code R220
Paese d'origine Germania
Conforme alla direttiva RoHS. Conforme a RoHS da: 18.09.17
Product class C: Prodotti fabbricati su ordinazione. Non possono essere riutilizzati né possono essere restituiti.
Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Classificazioni
 
Versione Classificazione
eClass 6 27-02-26-02
eClass 7.1 27-02-26-02
eClass 8 27-02-26-02
eClass 9 27-02-26-02
eClass 9.1 27-02-26-02
ETIM 5 EC001851
ETIM 6 EC001851
ETIM 7 EC001851
ETIM 8 EC001851
|
Aggiungi opzioni al prodotto
Loading Spice Documents...