20.10.21 05:53:30
Catalogo prodotti
  • Catalogo prodotti
  • eCl@ss5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Ridurre
1FK2103-2AG01-2MA.
Product
Immagini ulteriori
SIMOTICS S-1FK2 HD servomotore M0=0,64 Nm; PN = 0,2 kW con nN=3000 1/min (200 ... 240 V); grado di protezione IP65; albero cilindrico D11x23 mm; trasduttore assoluto a 22 bit + 12 bit Multi-Turn (encoder AM22DQC); con interfaccia OCC; connettore grandezza M12, orientabile;
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
Numero Articolo (MFN) 1FK2103-2AG01-2MA.
Descrizione SIMOTICS S-1FK2 HD servomotore M0=0,64 Nm; PN = 0,2 kW con nN=3000 1/min (200 ... 240 V); grado di protezione IP65; albero cilindrico D11x23 mm; trasduttore assoluto a 22 bit + 12 bit Multi-Turn (encoder AM22DQC); con interfaccia OCC; connettore grandezza M12, orientabile;
Famiglia Prodotto 1FK2 servo planetary geared motors
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Note
La configurazione del prodotto non è completa. Controllare la configurazione.
Dettagli Prezzo
Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter 5AZ / DMM
Prezzo di listino Mostra Prezzi
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario Mostra Prezzi
Metal Factor ------71
Informazioni sulla consegna
Disposizioni di controllo Esportazioni AL : N / ECCN : N
Tempo minimo di produzione 15 Giorno / Giorni
Peso netto 1,160 Kg
Package size unit of measure Non disponibile
Unità Quantità 1 Pezzo
Quantità imballo 1
Informazioni aggiuntive sul prodotto
EAN Non disponibile
UPC Non disponibile
Codice doganale 85015100
LKZ_FDB/ CatalogID D32
Gruppo prodotti 9021
Group Code R220
Paese d'origine Romania
Conforme alla direttiva RoHS. Conforme a RoHS da: 01.07.06
Product class C: Prodotti fabbricati su ordinazione. Non possono essere riutilizzati né possono essere restituiti.
Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Information according REACh Article 33(1) on svhc candidate substances (substances of very high concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) for configured products will be provided with the order confirmation and bill of delivery. Information is available only if a duty to inform for the configured product applies.
Classificazioni
 
Versione Classificazione
eClass 6 27-02-26-02
eClass 7.1 27-02-26-02
eClass 8 27-02-26-02
eClass 9 27-02-26-02
eClass 9.1 27-02-26-02
ETIM 5 EC001851
ETIM 6 EC001851
ETIM 7 EC001851
ETIM 8 EC001851
|
Il prodotto deve essere configurato prima dell' ordinazione