18.10.21 06:36:04
Catalogo prodotti
  • Catalogo prodotti
  • eCl@ss5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Ridurre
1FK2104-4AK00-2MB0
Product
SIMOTICS S-1FK2 HD servomotore M0=1,27 Nm; PN = 0,6 kW con nN=6000 1/min (380 ... 480 V); PN = 0,4 kW con nN=3000 1/min (200 ... 240 V); grado di protezione IP64; albero cilindrico D14x30 mm; trasduttore assoluto a 22 bit + 12 bit Multiturn (encoder AM22DQC); con connettore DRIVE-CLiQ M17; connettore di potenza, grandezza M17; solo per 8 kHz / 62,5 µs;
Prezzo di listino Mostra Prezzi
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario Mostra Prezzi
Foglio dati in PDF Download
Service & Support (Manuali, Certificati, FAQs...) Download
Prodotto
Numero Articolo (MFN) 1FK2104-4AK00-2MB0
Descrizione SIMOTICS S-1FK2 HD servomotore M0=1,27 Nm; PN = 0,6 kW con nN=6000 1/min (380 ... 480 V); PN = 0,4 kW con nN=3000 1/min (200 ... 240 V); grado di protezione IP64; albero cilindrico D14x30 mm; trasduttore assoluto a 22 bit + 12 bit Multiturn (encoder AM22DQC); con connettore DRIVE-CLiQ M17; connettore di potenza, grandezza M17; solo per 8 kHz / 62,5 µs;
Famiglia Prodotto Servomotori 1FK2 per SINAMICS S120
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Dettagli Prezzo
Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter 5AZ / DMM
Prezzo di listino Mostra Prezzi
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario Mostra Prezzi
Metal Factor ------71
Informazioni sulla consegna
Disposizioni di controllo Esportazioni AL : N / ECCN : N
Tempo minimo di produzione 25 Giorno / Giorni
Peso netto 2,050 Kg
Dimensioni dell'imballo 250,00 x 452,00 x 267,00
Package size unit of measure MM
Unità Quantità 1 Pezzo
Quantità imballo 1
Informazioni aggiuntive sul prodotto
EAN 4025515680895
UPC Non disponibile
Codice doganale 85015100
LKZ_FDB/ CatalogID D32
Gruppo prodotti 9021
Group Code R220
Paese d'origine Germania
Conforme alla direttiva RoHS. Conforme a RoHS da: 01.07.06
Product class C: Prodotti fabbricati su ordinazione. Non possono essere riutilizzati né possono essere restituiti.
Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Information according REACh Article 33(1) on svhc candidate substances (substances of very high concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) for configured products will be provided with the order confirmation and bill of delivery. Information is available only if a duty to inform for the configured product applies.
Classificazioni
 
Versione Classificazione
eClass 6 27-02-26-02
eClass 7.1 27-02-26-02
eClass 8 27-02-26-02
eClass 9 27-02-26-02
eClass 9.1 27-02-26-02
ETIM 5 EC001851
ETIM 6 EC001851
ETIM 7 EC001851
ETIM 8 EC001851
|
Aggiungi opzioni al prodotto
Loading Spice Documents...