23.10.21 03:38:38
Catalogo prodotti
  • Catalogo prodotti
  • eCl@ss5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Ridurre
1FK7105-2AF71-1QA1
Product
Immagini ulteriori
SIMOTICS S motore sincrono 1FK7-CT PN=8,2kW; UCI=600V M0=48Nm (100K); NN=3000 1/min; con raffreddamento naturale forma costruttiva IMB 5 (IM V1, IM V3) flangia 1 connettore di potenza rotativo trasduttore assoluto Single-Turn a 20 bit con interfaccia DRIVE-CLiQ , (encoder AS20DQI) albero con chiavetta, tolleranza N senza freno di stazionamento grado di protezione IP65
Prezzo di listino Mostra Prezzi
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario Mostra Prezzi
Foglio dati in PDF Download
Service & Support (Manuali, Certificati, FAQs...) Download
Prodotto
Numero Articolo (MFN) 1FK7105-2AF71-1QA1
Descrizione SIMOTICS S motore sincrono 1FK7-CT PN=8,2kW; UCI=600V M0=48Nm (100K); NN=3000 1/min; con raffreddamento naturale forma costruttiva IMB 5 (IM V1, IM V3) flangia 1 connettore di potenza rotativo trasduttore assoluto Single-Turn a 20 bit con interfaccia DRIVE-CLiQ , (encoder AS20DQI) albero con chiavetta, tolleranza N senza freno di stazionamento grado di protezione IP65
Famiglia Prodotto Panoramica dati per l'ordinazione
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Dettagli Prezzo
Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter 5FR / 762
Prezzo di listino Mostra Prezzi
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario Mostra Prezzi
Metal Factor ------71
Informazioni sulla consegna
Disposizioni di controllo Esportazioni AL : N / ECCN : N
Tempo minimo di produzione 50 Giorno / Giorni
Peso netto 39,001 Kg
Package size unit of measure Non disponibile
Unità Quantità 1 Pezzo
Quantità imballo 1
Informazioni aggiuntive sul prodotto
EAN Non disponibile
UPC 887621017682
Codice doganale 85015230
LKZ_FDB/ CatalogID SD.NC60KT-1FK7
Gruppo prodotti 9621
Group Code R220
Paese d'origine Germania
Conforme alla direttiva RoHS. Conforme a RoHS da: 01.07.06
Product class C: Prodotti fabbricati su ordinazione. Non possono essere riutilizzati né possono essere restituiti.
Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Information according REACh Article 33(1) on svhc candidate substances (substances of very high concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) for configured products will be provided with the order confirmation and bill of delivery. Information is available only if a duty to inform for the configured product applies.
Classificazioni
 
Versione Classificazione
eClass 6 27-02-26-02
eClass 7.1 27-02-26-02
eClass 8 27-02-26-02
eClass 9 27-02-26-02
eClass 9.1 27-02-26-02
ETIM 5 EC001851
ETIM 6 EC001851
ETIM 7 EC001851
ETIM 8 EC001851
|
Aggiungi opzioni al prodotto
Loading Spice Documents...