28.10.21 05:41:05
Catalogo prodotti
  • Catalogo prodotti
  • eCl@ss5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Ridurre
1FL6052-2AF21-2AB1
Product
Immagini ulteriori
SIMOTICS S-1FL6 Operating voltage 230 V 3AC PN=1.5 kW; NN=3000 rpm M0=4.78 Nm; MN=4.78 Nm shaft he 50 mm with angle plug encoder incremental TTL 2500 incr./rev. with feather key Tolerance N wi holding brake, Degree of protec sealing ring compatible with th converters SINAMICS V90
Prezzo di listino Mostra Prezzi
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario Mostra Prezzi
Service & Support (Manuali, Certificati, FAQs...) Download
Prodotto
Numero Articolo (MFN) 1FL6052-2AF21-2AB1
Descrizione SIMOTICS S-1FL6 Operating voltage 230 V 3AC PN=1.5 kW; NN=3000 rpm M0=4.78 Nm; MN=4.78 Nm shaft he 50 mm with angle plug encoder incremental TTL 2500 incr./rev. with feather key Tolerance N wi holding brake, Degree of protec sealing ring compatible with th converters SINAMICS V90
Famiglia Prodotto Servomotori 1FL6 per SINAMICS V90
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Dettagli Prezzo
Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter 5FI / DMS
Prezzo di listino Mostra Prezzi
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario Mostra Prezzi
Metal Factor ------71
Informazioni sulla consegna
Disposizioni di controllo Esportazioni AL : N / ECCN : N
Tempo minimo di produzione 50 Giorno / Giorni
Peso netto 7,000 Kg
Dimensioni dell'imballo 222,00 x 432,00 x 250,00
Package size unit of measure MM
Unità Quantità 1 Pezzo
Quantità imballo 1
Informazioni aggiuntive sul prodotto
EAN 4042948695906
UPC 887621925185
Codice doganale 85015100
LKZ_FDB/ CatalogID NC81
Gruppo prodotti 3585
Group Code R220
Paese d'origine Cina
Conforme alla direttiva RoHS. Conforme a RoHS da: 01.01.18
Product class C: Prodotti fabbricati su ordinazione. Non possono essere riutilizzati né possono essere restituiti.
Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Information according REACh Article 33(1) on svhc candidate substances (substances of very high concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) for configured products will be provided with the order confirmation and bill of delivery. Information is available only if a duty to inform for the configured product applies.
Classificazioni
 
Versione Classificazione
eClass 6 27-02-26-02
eClass 7.1 27-02-26-02
eClass 8 27-02-26-02
eClass 9 27-02-26-02
eClass 9.1 27-02-26-02
ETIM 5 EC001851
ETIM 6 EC001851
ETIM 7 EC001851
ETIM 8 EC001851
|