21.10.21 10:41:44
Catalogo prodotti
  • Catalogo prodotti
  • eCl@ss5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Ridurre
1MB5563-3BD1.-....
Product
Immagini ulteriori
SIMOTICS XP tipo motore: 1CD3351D motore a bassa tensione, IEC rotore a gabbia, a raffreddamento naturale, IP55 classe di temperatura 155(F) secondo 130(B) carcassa in ghisa grigia Premium Efficiency IE3 a 8 poli * grand. costr. 355M * 250 kW (50 Hz) 250 kW (60 Hz) Ex db eb IIB T4 esecuzione per zona 1 colore standard RAL 7030, se tramite una sigla breve non è stato selezionato un altro colore.
Note
La configurazione del prodotto non è completa. Controllare la configurazione.
Prezzo di listino Mostra Prezzi
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario Mostra Prezzi
Service & Support (Manuali, Certificati, FAQs...) Download
Prodotto
Numero Articolo (MFN) 1MB5563-3BD1.-....
Descrizione SIMOTICS XP tipo motore: 1CD3351D motore a bassa tensione, IEC rotore a gabbia, a raffreddamento naturale, IP55 classe di temperatura 155(F) secondo 130(B) carcassa in ghisa grigia Premium Efficiency IE3 a 8 poli * grand. costr. 355M * 250 kW (50 Hz) 250 kW (60 Hz) Ex db eb IIB T4 esecuzione per zona 1 colore standard RAL 7030, se tramite una sigla breve non è stato selezionato un altro colore.
Famiglia Prodotto Panoramica dati per l'ordinazione
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Note
La configurazione del prodotto non è completa. Controllare la configurazione.
Dettagli Prezzo
Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter 5AX / 3X1
Prezzo di listino Mostra Prezzi
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario Mostra Prezzi
Metal Factor N-W-----
Informazioni sulla consegna
Disposizioni di controllo Esportazioni AL : N / ECCN : N
Tempo minimo di produzione 50 Giorno / Giorni
Peso netto Non disponibile
Package size unit of measure Non disponibile
Unità Quantità 1 Pezzo
Quantità imballo 1
Informazioni aggiuntive sul prodotto
EAN Non disponibile
UPC Non disponibile
Codice doganale 85015381
LKZ_FDB/ CatalogID GG_LD
Gruppo prodotti 4R89
Group Code P113
Paese d'origine Repubblica Ceca
Conforme alla direttiva RoHS. Conforme a RoHS da: 22.07.19
Product class C: Prodotti fabbricati su ordinazione. Non possono essere riutilizzati né possono essere restituiti.
Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Classificazioni
 
Versione Classificazione
eClass 6 27-02-21-02
eClass 7.1 27-02-21-02
eClass 8 27-02-21-02
eClass 9 27-02-21-02
eClass 9.1 27-02-21-02
ETIM 5 EC001851
ETIM 6 EC001851
ETIM 7 EC001851
ETIM 8 EC001851
|
Il prodotto deve essere configurato prima dell' ordinazione