24.10.21 11:41:42
Catalogo prodotti
  • Catalogo prodotti
  • eCl@ss5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Ridurre
1PC1341-2CC2.-....
Product
Immagini ulteriori
motore per gru SIMOTICS DP motore a bassa tensione, IEC rotore a gabbia autoventilato IC411, IE2 IP55, per applicazioni di gru classe di temperatura 155(F) utilizzazione secondo F carcassa in ghisa grigia * grand. costr. 250M a 6 poli * S3-100% * 37 kW (50 Hz) avvolgimento non standard colore standard RAL 7030, se tramite una sigla breve non è stato selezionato un altro colore.
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
Numero Articolo (MFN) 1PC1341-2CC2.-....
Descrizione motore per gru SIMOTICS DP motore a bassa tensione, IEC rotore a gabbia autoventilato IC411, IE2 IP55, per applicazioni di gru classe di temperatura 155(F) utilizzazione secondo F carcassa in ghisa grigia * grand. costr. 250M a 6 poli * S3-100% * 37 kW (50 Hz) avvolgimento non standard colore standard RAL 7030, se tramite una sigla breve non è stato selezionato un altro colore.
Famiglia Prodotto Panoramica dati per l'ordinazione
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Note
La configurazione del prodotto non è completa. Controllare la configurazione.
Dettagli Prezzo
Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter 3Z3
Prezzo di listino Mostra Prezzi
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario Mostra Prezzi
Metal Factor None
Informazioni sulla consegna
Disposizioni di controllo Esportazioni AL : N / ECCN : N
Tempo minimo di produzione 60 Giorno / Giorni
Peso netto 370,000 Kg
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
LKZ_FDB/ CatalogID GG_LD
Gruppo prodotti 2637
Group Code P113
Paese d'origine Repubblica Ceca
Conforme alla direttiva RoHS. Conforme a RoHS da: 22.07.19
Product class C: Prodotti fabbricati su ordinazione. Non possono essere riutilizzati né possono essere restituiti.
Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Classificazioni
 
Versione Classificazione
eClass 6 27-02-21-01
eClass 7.1 27-02-21-01
eClass 8 27-02-21-01
eClass 9 27-02-21-01
eClass 9.1 27-02-21-01
ETIM 5 EC001851
ETIM 6 EC001851
ETIM 7 EC001851
ETIM 8 EC001851
|
Il prodotto deve essere configurato prima dell' ordinazione